Skupiny zboží
Středicí čepy pro vyrovnávací otvor
K0857

Středicí čepy pro vyrovnávací otvor

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: cementováno a kaleno.
Lícovaný průměr broušený.
Upozornění:Středicí čepy pro vyrovnávací otvor jsou přizpůsobeny základním prvkům K0803 a K0805.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0857 Středicí čepy pro vyrovnávací otvor 110 kB

Výkresy

Středicí čepy pro vyrovnávací otvor

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DLCADPřís.CenaObjednat
K0857.200752075 24,51 €
K0857.200892089 28,04 €
K0857.2512525125 36,21 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33