Skupiny zboží
Minikonzoly, šedá litina s rastrovými otvory
K0809

Minikonzoly, šedá litina s rastrovými otvory

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Dosedací a upínací plochy, broušené.Upozornění:Rozteč rastru 50 ±0,02 mm.
Konzoly se používají k namontování modulárních přípravků. Lze je přesně umístit a upevnit na rastrové systémy. Poloha rastrových otvorů tak může pokračovat na vyšší upínací ploše.
Konzoly slouží též jako základní tělesa pro upínání menších obrobků.
Konzoly systémové velikosti M12 se připevňují lícovanými šrouby K0815.112065. Konzoly systémové velikosti M16 se připevňují lícovanými šrouby K0815.116065.
Ochranné zátky k uzavření rastrových otvorů je nutné objednávat samostatně.
Odkaz na výkres:
1) Závitový otvor
2) Otvoru pro lícovaný šroub
3) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0809 Minikonzoly, šedá litina s rastrovými otvory 203 kB
 Technické pokyny – Rastrové otvory a rastrové rozteče M12 57,3 kB

Výkresy

Minikonzoly, šedá litina s rastrovými otvory

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLBHD

D1D3CADPřís.CenaObjednat
K0809.212125981251259812512M12M12 252,00 €
K0809.216125981251259812516M16M16 252,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33