- Ovládací prvky | normované díly
- Upínací technika
- Obrobek upínací technika
- Modulární upínací technika
- Základní prvky
- Nástavbové prvky
- K0807
Upínací úhelníky, šedá litina, jednostranné úzké s hrubovanými upínacími plochami
- K0807
Upínací úhelníky, šedá litina, jednostranné úzké s rastrovými otvory
- K0809
Konzoly, šedá litina s hrubovanými upínacími plochami
- K0809
Konzoly, šedá litina s rastrovými otvory
- K0809
Minikonzoly, šedá litina s hrubovanými upínacími plochami
- K0809
Minikonzoly, šedá litina s rastrovými otvory
- K1536
Výškové bloky, šedá litina provedení H, dlouhé provedení
- K1536
Výškové bloky šedá litina provedení H, dlouhé provedení
- K0810
Fixační bloky provedení M
- K0811
Podložné bloky provedení D
- K0811
Podložné bloky provedení M
- K0811
Podložné bloky provedení E
- K0812
Otočné kotouče
- Spojovací prvky, příslušenství
- Upínací technika s nulovým bodem
- Svěrák upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0811Podložné bloky provedení E |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: brynýrováno. Dosedací plochy broušeny.Upozornění:Podkládací bloky slouží k dosažení určité výšky dosedací plochy. Dodatečné závitové otvory v podkládacích blocích se používají pro uchycení dalších prvků přípravků.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | B průchozí otvor pro šroub DIN 912 | C | D | E | F | G | Hmotnost kg | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0811.14212025 | 25 | M12 | M12 | 12 | 25 | 85 | 50 | 1,208 | | | 153,74 € | | K0811.14212032 | 32 | M12 | M12 | 19 | 25 | 85 | 50 | 1,52 | | | 158,42 € | | K0811.14212040 | 40 | M12 | M12 | 27 | 30 | 85 | 50 | 1,95 | | | 166,80 € | | K0811.14212050 | 50 | M12 | M12 | 37 | 30 | 85 | 50 | 2,454 | | | 170,55 € | | K0811.14216025 | 25 | M16 | M16 | 8 | 25 | 85 | 50 | 1,005 | | | 153,74 € | | K0811.14216032 | 32 | M16 | M16 | 15 | 32 | 85 | 50 | 1,289 | | | 158,42 € | | K0811.14216040 | 40 | M16 | M16 | 23 | 35 | 85 | 50 | 1,68 | | | 163,08 € | | K0811.14216050 | 50 | M16 | M16 | 33 | 35 | 85 | 50 | 2,18 | | | 174,26 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|