Skupiny zboží
Diskovitá ovládací kola s otočnou rukojetí
K1307

Diskovitá ovládací kola s otočnou rukojetí

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4301.Provedení: soustruženo bez povrchové úpravy.
Náboj se středicím otvorem.
Na vyžádání:Nerezová ocel 1.4401.
Nerezová ocel 1.4404.
Nerezová ocel 1.4571.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1307 Diskovitá ovládací kola s otočnou rukojetí 160 kB

Výkresy

Diskovitá ovládací kola s otočnou rukojetí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD1D2

D3L1L2L3L4CADPřís.CenaObjednat
K1307.4076X0076,29,9122,117,026,127,937,9 47,70 €
K1307.4101X00101,611,9425,918,037,8731,739,88 53,56 €
K1307.4152X00152,419,0538,122,112,738,163,5 106,59 €
K1307.4203X00203,222,145,724,1314,2245,776,2 137,31 €
K1307.4254X0025422,150,826,6715,7550,876,2 214,53 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33