- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- K0434
Závěsy plastové, vysazovací, levé
- K0434
Závěsy plastové, vysazovací, pravé
- K0435
Závěsy plastové
- K1963
Závěsy, z plastu, dělitelné, demontovatelné
- K0436
Závěsy plastové se svěrací páčkou
- K0437
Kloubové závěsy z plastu, s podélnými otvory
- K0438
Závěsy plastové, s vodícím výstupkem, vysazovací
- K0439
Závěsy plastové, se zarážkami
- K0440
Závěsy plastové, s nastavitelnou frikcí
- K1195
Závěsy hliníkové, s nastavitelnou frikcí
- K1196
Závěsy hliníkové, s nastavitelnou frikcí
- K1518
Závěsy z nerezové oceli s přednastavenou frikcí
- K1197
Závěsy hliníkové, se zarážkou
- K1198
Závěsy hliníkové, se zarážkou
- K1004
Závěsy plastové s upevňovacím otvorem
- K1005
Závěsy plastové se závitovými pouzdry
- K1006
Závěsy plastové s upevňovacími šrouby
- K1007
Závěsy plastové s se závitovými pouzdry a upevňovacími šrouby
- K2119
Kolíkové závěsy z plastu
- K0441
Závěsy ze zinkového tlakového odlitku, s podélnými otvory
- K0442
Závěsy ze zinkové slitiny se svěrací páčkou
- K1897
Závěsy ze zinkového tlakového odlitku
- K1898
Závěsy ze zinkového tlakového odlitku, nastavitelné
- K1899
Závěsy ze zinkového tlakového odlitku s upevňovacím šroubem
- K2101
Závěsy z hliníku, vnitřní, s můstkem typ I
- K2102
Poloviny závěsu z hliníku, vnitřní
- K2103
Poloviny závěsu z hliníku, vnější
- K2104
Osy z nerezové oceli pro poloviny závěsu
- K2105
Krycí zátka z plastu pro poloviny závěsu
- K0579
Závěsy z hliníku, vysazovací, levé
- K0579
Závěsy z hliníku, vysazovací, pravé
- K0580
Závěsy z hliníku
- K1084
Závěsy z nerezové oceli
- K1343
Závěsy z nerezové oceli
- K1852
Závěsy z nerezové oceli
- K1964
Závěsy, z nerezové oceli, dělitelné, demontovatelné
- K1853
Závěsy z nerezové oceli, s upevňovacím šroubem
- K1900
Závěsy z nerezové oceli, nastavitelné
- K1085
Závěsy z nerezové oceli
- K1341
Závěsy z nerezové oceli
- K1809
Závěsy z nerezové oceli
- K1810
Závěsy z nerezové oceli s upevňovacím šroubem
- K1346
Šroubovací závěsy stavitelný z nerezové oceli
- K1348
Závěsy z nerezové oceli
- K1345
Závěsy z nerezové oceli vysazovací, pravé
- K1345
Závěsy z nerezové oceli vysazovací, levé
- K1342
Závěs, vysazovací z nerezové oceli
- K1347
Šroubovací závěsy z oceli nebo nerezové oceli
- K1141
Závěsy z oceli, bezúdržbové
- K1082
Závěsy z ocelového plechu nebo z nerezového plechu
- K1349
Šroubovací závěsy z nerezové oceli
- K1517
Závěsy z nerezové oceli
- K1447
Závěsy z oceli nebo nerezové oceli vnitřní, úhel otevření 90°
- K1448
Závěsy z oceli nebo nerezové oceli vnitřní, úhel otevření 125°
- K1449
Závěsy z oceli vnitřní, úhel otevření 110°
- K1519
Závěsy z oceli vnitřní, úhel rozevření 110°
- K1140
Závěsy navařovací
- K1805
Závěsy ocel nebo nerezová ocel svařitelné
- K1173
Pružinové závěsy z oceli, nerezové oceli nebo hliníku 50 mm
- K1174
Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 75 mm
- K1175
Pružinové závěsy z oceli, nerezové oceli nebo hliníku 120 mm
- K1176
Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 180 mm
- K1177
Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 240 mm
- K1178
Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,20 Nm
- K1179
Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,35 Nm
- K1665
Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,50 Nm
- K1180
Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,7 Nm
- K1666
Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,7 Nm, dlouhé provedení
- K1667
Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,9 Nm, dlouhé provedení
- K1181
Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 1,3 Nm
- K1182
Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 3,8 Nm
- K1142
Rohové závěsy s upevňovacími maticemi
- K1143
Rohové závěsy s upevňovacími maticemi, dlouhé provedení
- K1338
Rohové závěsy s upevňovacími maticemi
- K1144
Rohové závěsy se zápustným vrtáním, dlouhé provedení
- K1304
Závěsy z nerezu, šroubovatelné
- K0985
Závěsy navařovací z nerezové oceli
- K1337
Závěsy z nerezu svařitelné
- K0984
Závěsy navařovací
- K1499
Bezpečnostní spínač závěsu
- K1501
Bezpečnostní spínač závěsu dlouhé provedení
- K1874
Konektor M8x1 pouzdro se šroubovým uzávěrem, nestíněný
- K1498
Konektor, pouzdro M12x1 se šroubovým uzávěrem
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1345Závěsy z nerezové oceli vysazovací, levé |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Závěs z nerezové oceli 1.4401.
Čep z nerezové oceli 1.4104.Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Upozornění:Závěs pro plošné prvky a hliníkové profily, vysazovací. Čep na boku uzavřený. Šrouby zapuštěné, díky tomu minimální usazování nečistot.
U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.
Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty. Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B2 | B3 | D1 | D2 | H | H1 | F1 N | F2 N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1345.16261515 | 52 | 15 | 15 | 26 | 26 | 48 | 28 | 10 | 6,6 | 6 | 16 | 9 | 900 | 625 | | | 25,25 € | | K1345.16301818 | 59 | 17,5 | 17,5 | 29,5 | 29,5 | 48 | 28 | 10 | 6,6 | 6 | 16 | 9 | 1000 | 710 | | | 25,58 € | | K1345.16392323 | 77 | 22,5 | 22,5 | 38,5 | 38,5 | 48 | 28 | 10 | 6,6 | 6 | 16 | 9 | 1200 | 500 | | | 30,38 € | | K1345.16442525 | 87 | 25 | 25 | 43,5 | 43,5 | 48 | 28 | 10 | 6,6 | 6 | 16 | 9 | 1200 | 450 | | | 32,85 € | | K1345.16583333 | 115 | 32,5 | 32,5 | 57,5 | 57,5 | 48 | 28 | 10 | 6,6 | 6 | 16 | 9 | 1200 | 350 | | | 39,45 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|