Skupiny zboží
NOVOnox hygienic

NOVOnox hygienic

zpět

Sortiment z nerezové oceli v provedení Hygienic DESIGN a Hygienic USIT®

Výrobky z nerezové oceli řady NOVOnox hygienic jsou určeny pro potravinářský, farmaceutický, chemický a pro balicí průmysl. Společnost KIPP zaručuje zástupcům těchto sektorů podporu dodavatele kompletního sortimentu a odborné kompetence výrobce. Všechny výrobky odpovídají požadavkům kvality firmy KIPP a budou dodány ve stanoveném termínu z německého logistického centra.

Různorodá paleta výrobků, vysoká kompetence servisu a konstantní schopnost dodávky – integrace řady produktů NOVOnox hygienic tvoří značnou přidanou hodnotu.
EHEDG
Sdružení European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG) bylo založeno v roce 1989.
Organizace sdružuje osoby které jsou činné v oblastech výroby přístrojů, potravinářském průmyslu, dodavatelů potravinářského průmyslu, výzkumných ústavů a univerzit, zdravotních úřadů a vladních organizací.
Cílem sdružení EHEDG je stálé zlepšování ve všech oblastech potravinářského průmyslu se zaměřením na hygienickou techniku a design.
Společnost HEINRICH KIPP WERK se považuje za člena zodpovědného za realizaci těchto požadavků EHEDG. Pokyny k důležitým standardům Hygienic Design se předávají sdružením EHEDG v souladu s legislativou jednotlivým členům.

Hygienic DESIGN

Pojem „Hygienic DESIGN“ zastupuje standardizované předpisy designu příslušných součástí stroje nebo prvků stroje. Takto vykazují například normované a ovládací prvky podle Hygienic DESIGN hladké povrchy, aby bylo možné lehce a rychle očistit povrchy od zárodků. zbytků produktu a nečistot. Vedle povrchů jsou dodatečně poloměry, přechody a zkosení koncipovány tak, aby se na nich neusazovaly nečistoty a aby bylo možné je trvale udržovat v čistotě.

Kromě toho zabraňuje velmi vysoká kvalita nerezové oceli usazování zbytků produktu a čistidel. Bez zářezů, zalomení, prohlubní a mrtvých prostorů – komponenty z nerezové oceli (A4) podle Hygienic DESIGN nemají žádné plochy pro ulpývání usazenin a jsou dobře využitelné v oblasti mechanického zpracování nebo procesů čištění.
Hygienic DESIGN – nový standard

Křídlová matice úzká a široká v Hygienic DESIGN

  • Lze realizovat jednoduché šroubové spojení
  • Otevření a uzavření je bezproblémově možné bez použití nářadí

K úzkému provedení

K širokému provedení

Šroub s kulovou hlavou v provedení Hygienic DESIGN

  • Optimální spojovací prvky k upevnění krycích plechů a krytů z plexiskla
  • Pohon se provádí přes dvojhran pomocí otevřeného klíče

K výrobku

Šestihranné šrouby s tenkým dříkem
v provedení Hygienic DESIGN

  • Ve spojení s pojistným prvkem zajištěno proti neúmyslné ztrátě
  • Samočinné opětovné vytočení je v ručním provozu vyloučeno

K výrobku

Šestihranný šroub Hygienic DESIGN - Nic se neusazuje a nepřilepuje!

Uzavřená matice, kompaktní v provedení Hygienic DESIGN

  • Leštěný povrch uzavřené matice
  • Celková výška je zvolena nízká, aby případné rušivé obrysy byly co nejmenší

K výrobku

Hygienic USIT®

Zatímco se pojem „Hygienic DESIGN“ v první řadě vztahuje na příslušné předpisy tvaru strojních dilů, jedná se u výrobků „Hygienic USIT®“ o značkou chráněné, patentované nerezové komponenty (A4).

Šroubové spoje při výrobě procesní techniky musí být absolutně těsné, s možností snadného čištění. Je třeba se vyhnout mrtvým prostorům, ve kterých se mohou nepozorovaně usadit zbytky nebo čisticí tekutiny. Tyto jsou pak úrodnou půdou pro zárodky a bakterie. Kontaminace je často pak jen otázkou času.
Hygienic USIT® – novinka v procesním průmyslu
Hygienic USIT® od společnosti Freudenberg Sealing Technologies tento problém vyřeší. Nová obyčejná podložka se speciálně modifikovaným šroubovacím systémem NOVOnox hygienic:

- Nečistoty jsou odpuzovány z povrchu
- Nic se neusazuje
- Nemohou se tvořit žádné zárodky

Hygienic USIT® je nová převratná těsnicí a spojovací technika z litiny. Hlavy šroubů, matice, podložky a dříky šroubů jsou vzájemně optimálně sladěné a tvoří systémovou jednotku. Povrch leštěný do vysokého lesku, zaoblení, zkosení a přechody tvarů jsou bez mrtvého prostoru a zaručují tak snadné čištění. Komponenty z nerezové oceli (A4) zaručují nejvyšší hygienické požadavky a odpovídají v plném rozsahu požadavkům normy EHEDG.
Těsnicí kroužek tvořený kovovým plochým těsněním s navulkanizovaným těsnicím lemem tvoří klíčový prvek Hygienic USIT®. Lichoběžníkový obrys těsnicího lemu a vyleštěný dosedací nákružek šroubu tvarově utěsňují místo šroubu. I po opakovaném utahování a povolování zůstávají vlastnosti těsnění konstantní. Důvod: Při otáčení šroubu je dráha zašroubování mechanicky omezena kovovým kotoučem. Nadměrné namáhání těsnění je tím vyloučeno. Spolu s leštěnými povrchy a vystředěným uložením u dříku šroubu jsou poloha a deformace těsnění  téměř 100% reprodukovatelné.

V závislosti na oblasti použití jsou těsnicí podložky a obyčejné podložky k dostání v různých provedeních:

70 EPDM 295 – černé
- Použití převážně v procesním a nápojovém průmyslu a také v mlékárnách.

70 EPDM 253815 – bílé
- Převážně v  oblasti lékařské techniky a ve farmaceutickém průmyslu

75 FLUOROPRENE® XP 45 – modré
- Pro speciální požadavky, jako jsou média s vysokým obsahem tuku, agresivní média a velmi vysoké teploty, které se mohou vyskytovat např. při čištění zařízení

Hygienic USIT® Freudenberg Sealing Technologies - těsnicí lem pro 100% hygienické utěsnění

Výrobky Hygienic USIT® v přehledu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Příklady aplikace

NOVOnox hygienic

Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33