Skupiny zboží

Produktové řady

zpět

HYDRAULICK

Vysoké síly mohou být generovány generováním tlaku oleje. Hydraulické produkty nabízejí možnost bezpečného a přesného upínání obrobků při obrábění. Schopnost vytvářet vysoké upínací síly a rozdělovat je rovnoměrně vede ke zvýšeným procesům. Hydraulické upínací prvky se používají převážně v zařízeních automatizačních řešení.

Vyvolat všechny výrobky HYDRAULICK

PNEUMATIKA
V této rozmanité technologické oblasti se používají systémy poháněné stlačeným vzduchem. Pneumaticky ovládané produkty KIPP zaručují kratší doby cyklu ve srovnání s mechanicky ovládanými položkami. Tato produktová řada přesvědčuje vysokou spolehlivostí procesu a je proto vhodná pro použití v automatizaci.

Vyvolat všechny výrobky PNEUMATIKA

DETEKTOVATELNÉ

Detekovatelné produkty mohou být detekčními systémy rychle a spolehlivě detekovány pomocí speciálního plastu.

  • Detektovatelnéjako kovy–  nejmenší fragmenty se spolehlivě detektují
  • Vizuálně-detektovatelné – snadno rozpoznatelné díky ultramarínově modrému plastu

Vyvolat všechny detektovatelné výrobky

FEATUREgrip

Pomocí nové výrobní řady FEATUREgrip vyvíjí a nabízí KIPP smarte komponenty a řešení, které podávají informace, lze je propojit a tím jsou vhodné po Průmysl-4.0.

Cílem je pomocí těchto inteligentních komponent přispět k tomu, aby uživatelé pomocí dodatečných informací mohli své digitalizované výrobní procesy řídit stabilněji, přesněji a spolehlivěji.

Vyvolat všechny výrobky FEATUREgrip

NOVOnox hygienic

Výrobky z nerezové oceli řady NOVOnox hygienic jsou určeny pro potravinářský, farmaceutický, chemický a pro balicí průmysl.

  • Hygienic DESIGN – nový standard
  • Hygienic USIT® – novinka v procesním průmyslu

Vyvolat všechny výrobky NOVOnox hygienic

19’’ TECHNIKU
Výrobky označené tímto symbolem se hodí pro zástavbu do normovaných
19palcových systémů. Ať se jedná o držadla, výsuvy normované prvky - všechny části optimálně harmonizují v oblasti výpočetní techniky, ve skříních pro světelnou a hudební techniku, laboratořích, výpočetních střediscích.

Vyvolat všechny výrobky 19"

NEREZ
Výrobky označené tímto symbolem jsou vyrobeny z nerez ocele. Používá se zde převážně austenitická slitina 1.4305.

Vyvolat všechny nerezové výrobky

ESD

Tyto výrobky jsou z plastu s elektrickou vybíjecí schopností. Jsou tak použitelné v ochranných zónách ESD, kde se často nacházejí elektrostaticky citlivé součásti.

Vyvolat všechny výrobky ESD

MEDIgrip

MEDIgrip se hodí pro použití v oblastech s vysokými hygienickými nároky. Ovládací prvky obsahují mikrostříbro, které dociluje antibakteriálního účinku na povrchu.

Vyvolat všechny výrobky MEDIgrip

NATUREgrip

Ekologické a neobsahující ropné výrobky. Naše výrobky řady NATUREgrip se vyrábějí z biopolymeru. Ten se vyrábí zcela z obnovitelných surovin.

Vyvolat všechny výrobky NATUREgrip

NOVOgrip
Skupina našich produktů NOVOgrip je klasikem v oblasti plastů - propracováno skutečně až do detailů. Lákavý design, vhodný tvar a vynikající poměr cena-výkon.Všechny plastové prvky jsou k dostání v různých barevných kombinacích a různých velikostech.

Vyvolat všechny výrobky NOVOgrip

SYMPAtouch
Jméno je také programem - platí to určitě u SYMPAtouch, naší výrobkové řadě pro maximální ergonomii. Tento měkký a zároveň neklouzavý materiál sedí perfektně v ruce. Umožňuje to při častém používání jistotu uchopení a šetrnost k rukám.

Vyvolat všechny výrobky SYMPAtouch

Příslušenství pro hliníkové profily

Výrobky v této skupině řeší komplexně problém spojování, upínání a přidržování hliníkových profilů.
Tyto komponenty jsou přesně přizpůsobeny všem běžným profilům s šířkou drážky 8 mm nebo 10 mm.
Spojky, klouby, krycí prvky, úhelníky a závěsy poskytují této skupině velké množství konstrukčních možností pro HLINÍKOVÉ PROFILY.

Vyvolat všechny výrobky Příslušenství

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33