Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Kuličkové válečky se závitovým čepem
K1322

Kuličkové válečky se závitovým čepem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Kuličkové rolny mají velkou opěrnou oblast.
Na základě upevnění ve vrtacím otvoru má velkou stabilitu a vysokou nosnost.
Tvarované stírací těsnění nosné kuličky je umístěno mimo.
Odkaz na výkres:
1) Zátěžová kulička
2) Nosná kulička
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1322 Kuličkové válečky se závitovým čepem 156 kB
 Ceník - Přepravní Technika 29,3 kB
 TH_021_BallTransferUnits_EN 251 kB

Výkresy

Kuličkové válečky se závitovým čepem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDKD

D1D2HH1LUtahovací
moment
šroubů Nm
Nosnost C
(N)
CADPřís.CenaObjednat
K1322.1908201925,432,1M850,24,72015250 na požádání
K1322.1908351925,432,1M865,24,73515250 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33