Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Kuličkové válečky pro vysoké zatížení
K1325

Kuličkové válečky pro vysoké zatížení

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Kuličkové rolny z plné oceli jsou koncipovány pro dlouhou životnost při rázovém zatížení. Všechny jednotky se dodávají s pouzdrem z plné oceli a kaleným povrchem. Díky mnoha samočisticím otvorům mají kuličkové rolny velmi vysoký stupeň samočištění. Proto jsou obzvlášť vhodné k použití ve venkovních zařízeních.Odkaz na výkres:
1) Zátěžová kulička
2) Nosná kulička
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1325 Kuličkové válečky pro vysoké zatížení 207 kB
 Ceník - Přepravní Technika 29,3 kB
 TH_021_BallTransferUnits_EN 251 kB

Výkresy

Kuličkové válečky pro vysoké zatížení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDKD1D

HH1H2Nosnost C
(N)
CADPřís.CenaObjednat
K1325.330305545±0,08036,813,8±0,23,42000 na požádání
K1325.34544,57562±0,153,5193,83000 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33