Skupiny zboží
Šrouby s okem DIN 580
K0767

Šrouby s okem DIN 580

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementační ocel 1.1141, nerezová ocel 1.4301 nebo nerezová ocel 1.4401.Provedení: kováno v zápustce.Upozornění:Pro zvedání a přenášení s vysokými požadavky na bezpečnost (strojírenství, prostředky k uchopení břemene, vázací prostředky).
Označení CE je vyraženo do šroubu s okem.
F2 nosnost při max. 45° na šroub s okem.
Na vyžádání:Osvědčení o shodě.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0767 Šrouby s okem DIN 580 298 kB
 Ceník - Přepravní Technika 29,3 kB

Výkresy

Šrouby s okem DIN 580

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Ocelový
klíč
D1LD2D3D4EHKMF1 max.
kN
F2 max.
kN
Nosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K0767.08ocel1.1141M8132036206368101,40,9596,9 na požádání
K0767.10ocel1.1141M101725452584510122,31,7173,4 na požádání
K0767.12ocel1.1141M1220,5305430105312143,42,4244,8 na požádání
K0767.16ocel1.1141M16273563351262141675510 na požádání
K0767.20ocel1.1141M203040724014711619128,3846,6 na požádání
K0767.24ocel1.1141M2436509050189020241812,71295,4 na požádání
K0767.108nerezová ocel1.4301M8132036206368101,40,9596,9 na požádání
K0767.110nerezová ocel1.4301M101725452584510122,31,7173,4 na požádání
K0767.112nerezová ocel1.4301M1220,5305430105312143,42,4244,8 na požádání
K0767.116nerezová ocel1.4301M16273563351262141675510 na požádání
K0767.120nerezová ocel1.4301M203040724014711619128,3846,6 na požádání
K0767.124nerezová ocel1.4301M2436509050189020241812,71295,4 na požádání
K0767.208nerezová ocel1.4401M8132036206368101,40,9596,9 na požádání
K0767.210nerezová ocel1.4401M101725452584510122,31,7173,4 na požádání
K0767.212nerezová ocel1.4401M1220,5305430105312143,42,4244,8 na požádání
K0767.216nerezová ocel1.4401M16273563351262141675510 na požádání
K0767.220nerezová ocel1.4401M203040724014711619128,3846,6 na požádání
K0767.224nerezová ocel1.4401M2436509050189020241812,71295,4 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33