Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Závěsy z plechu, z oceli nebo nerezové oceli
K1082

Závěsy z plechu, z oceli nebo nerezové oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Provedení: Ocel, pozinkovaná.
Nerez bez povrchové úpravy.
Upozornění:Křídla závěsů z válcovaného plechu.
Kolíky zanýtované.
Díry pro šrouby se zapuštěnou hlavou.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1082 Závěsy z plechu, z oceli nebo nerezové oceli 148 kB
 Ceník - Závěsy (panty) 223 kB

Výkresy

Závěsy z plechu, z oceli nebo nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál

ProvedeníA1A2A3A4ABB2B3D

SCADPřís.CenaObjednat
K1082.04201212ocelA8,58,5--4040257,541 na požádání
K1082.04301515ocelB151588606022,57,54,51,5 na požádání
K1082.104201212Nerezová ocelA8,58,5--4040257,541 na požádání
K1082.104251414Nerezová ocelB11118850501874,51,25 na požádání
K1082.104301515Nerezová ocelB151588606022,57,54,51,5 na požádání
K1082.105401515Nerezová ocelB25,325,31212808030105,21,5 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33