Skupiny zboží
Konektory se šroubovou přípojkou
K1498

Konektory se šroubovou přípojkou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Plášť kabelu a korpus PVC.Provedení: Zásuvka (samička)
Napětí: Ue 30 V
Proud: Ie 2 A
Počet pólů: 8pólový nebo 12pólový
Počet žil: 8 nebo 12
Elektrické krytí: IP 67
Těleso rukojeti černé
Barva kabelu šedá
Upozornění:Konektory se šroubovým uzávěrem.
Konektory opatřeny plastovým obalem na kabelu.
Označení žil barevným kódem podle DIN 47100.
Kódování A.
Podmíněná vhodnost pro použití v energetických řetězech.
Doporučený utahovací moment 1,0 Nm.
Teplotní rozsah:pohyblivý: 0 °C až +80 °C
pevný: −25 °C až +80 °C
Vlastnosti:Provedení A: zdířka přímá
Provedení B: zdířka zahnutá
Odkaz na výkres:
8pólový:
1) Bílý (WH)
2) Hnědý (BN)
3) Zelený (GN)
4) Žlutý (YE)
5) Šedý (GY)
6) Růžový (PK)
7) Modrý (BU)
8) Červený (RD)

12pólový:
1) Hnědý (BN)
2) Modrý (BU)
3) Bílý (WH)
4) Zelený (GN)
5) Rosa (PK)
6) Růžový (YE)
7) Černý (BK)
8) Šedý (GY)
9) Červený (RD)
10) Fialový (VT)
11) Šedo-růžový (GY/PK)
12) Červeno-modrý (RD/BU)
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1498 Konektory se šroubovou přípojkou 386 kB

Výkresy (celkový přehled)

Konektory se šroubovou přípojkou

Konektory se šroubovou přípojkou, provedení A, zásuvka přímá

více informací

Výkresy

Konektory se šroubovou přípojkou, provedení A, zásuvka přímá

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení 2D

D3GLPPočet vodičů x
průřez vodiče
CADPřís.CenaObjednat
K1498.1208X2500A8pólový14,56M12x141,525008 x 0,25 mm² na požádání
K1498.1208X5000A8pólový14,56M12x141,550008 x 0,25 mm² na požádání
K1498.1208X10000A8pólový14,56M12x141,5100008 x 0,25 mm² na požádání
K1498.1212X10000A12pólový156M12x141,9100008 x 0,25 mm² na požádání

Konektory se šroubovou přípojkou, provedení B, zásuvka zalomená

více informací

Výkresy

Konektory se šroubovou přípojkou, provedení B, zásuvka zalomená

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení 2D

D3GH1LPCADPřís.CenaObjednat
K1498.11208X10000B8pólový156M12x126,43910000 na požádání
K1498.11212X10000B12pólový156M12x126,43910000 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33