Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Závěsy plastové se svěrací páčkou
K0436

Závěsy plastové se svěrací páčkou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pant z termoplastu zesíleného skelnými vlákny.
Čep ocelový.
Svěrací páka z termoplastu zesíleného skelnými vlákny.
Mechanika z oceli.
Provedení: Pant černý. Čep pozinkovaný. Svěrací páka černá. Mechanika černá pozinkovaná.Upozornění:Panty lze pomocí přestavitelné svěrací páky upnout v jakékoli poloze.Na vyžádání:Panty s vodicími výstupky (drážka 6, 8 a 10) pro hliníkové profily.
Kombinace různých pantových křídel.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0436 Závěsy plastové se svěrací páčkou 242 kB
 Ceník - Závěsy (panty) 223 kB
 Technické pokyny k závěsům 311 kB

Výkresy

Závěsy plastové se svěrací páčkou

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

AA1A2A3A4BF1 max.
kN
F2 max.
kN
CADPřís.CenaObjednat
K0436.2515155215152626480,50,38 na požádání
K0436.3018185917,517,529,529,5480,70,4 na požádání
K0436.3520207220203636480,70,4 na požádání
K0436.4023237722,522,538,538,5480,750,45 na požádání
K0436.45252587252543,543,5480,750,45 na požádání
K0436.5028289727,527,548,548,5480,80,425 na požádání
K0436.60333311532,532,557,557,5480,850,175 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33