Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Šroubovací závěs z nerezové oceli
K1347

Šroubovací závěs z nerezové oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Provedení: leštěno, matnéUpozornění:Šroubovací závěs pro vnitřní dveře. Úhel otevření činí max. 270°.Odkaz na výkres:
1) Oba válečky dlouhého čepu svařené
2) Maznice
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1347 Šroubovací závěs z nerezové oceli 142 kB
 Ceník - Závěsy (panty) 223 kB
 Technické pokyny k závěsům 311 kB

Výkresy

Šroubovací závěs z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

A1A2A3A4BB2B3D1D2HH1CADPřís.CenaObjednat
K1347.06701161932186321911670655176,68189 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33