Skupiny zboží
Otočný upínací uzávěr z nerezové oceli, úchyt z plastu
K1559_KN

Otočný upínací uzávěr z nerezové oceli, úchyt z plastu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Otočné upínací uzávěry slouží k rychlé a snadné výměně a uzamknutí zařízení nebo klapek.
Upínání bez použití nářadí zkracuje přípravný čas.
Materiál:Pouzdro, nerezová ocel.
Čep z oceli.
Otočná hlavice termoplast PA (polyamid)
Provedení: Pouzdro lesklé.
Čep, poniklovaný.
Otočná hlavice PA vyztužený skelnými vlákny, černý.
Upozornění:Upevňovací šrouby M3 z nerezové oceli jsou součástí dodávky.
Možnost montáže 1 pro tloušťky desek 6 mm.
Možnost montáže 2 provedení B pro tloušťky desek > 6 do 14 mm.
Zpùsob ovládání:Zajistěte, aby otočná hlavice byla v poloze "OFF".
Otočný upínací uzávěr nasaďte na předmontovanou upínací desku.
Otočnou hlavici otočte do polohy "ON".
Při úplném sevření zazní signál zaskočení.
Příslušenství:Upínací desky K1560Odkaz na výkres:
1) Deska
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1559_KN Otočný upínací uzávěr z nerezové oceli, úchyt z plastu 375 kB

Výkresy

Otočný upínací uzávěr z nerezové oceli, úchyt z plastu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponenty
Provedení 2DLD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TT1T2Upínací
síla
N
Smyková síla
kN
Roztahovací
síla F
kN
Teplotná
odolnost
CADPřís.CenaObjednat
K1559.816polyamidčep z oceli816,31834402831,5165,5M03X0,518356,53,466-202,54004,81,6≤130 °C 59,77 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33