Skupiny zboží
Otočný upínací uzávěr z nerezové oceli, úchyt z plastu
K1061_KN

Otočný upínací uzávěr z nerezové oceli, úchyt z plastu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z nerezové oceli.
Čep z oceli.
Kolík z nerezové oceli.
Otočná z termoplastu PA (polyamid).
Provedení: Pouzdro, bez povrchové úpravy.
Čep, poniklovaný.
Kolík, bez povrchové úpravy.
Otočná hlavice PA, vyztužená skelnými vlákny, černá.
Upozornění:Upevňovací šrouby M2 nebo M3 jsou součástí dodávky.
Možnost montáže, 1
pro tloušťky desek 6 nebo 12 mm.
Možnost montáže, 2
pro tloušťky desek 12 až 20 mm.
Příslušenství:Upínací desky K1062Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1061_KN Otočný upínací uzávěr z nerezové oceli, úchyt z plastu 245 kB
 Technické informace 144 kB

Výkresy

Otočný upínací uzávěr z nerezové oceli, úchyt z plastu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponenty
Provedení 2DLD1D2D3D4HH1MD5D6D7D8TT1Upínací
síla
N
Smyková síla
kN
Roztahovací
síla F
kN
Teplotná
odolnost
CADPřís.CenaObjednat
K1061.516plastčep z oceli515,514252021196,5M2x314264,42,466-10601,81,2≤130 °C 30,98 €
K1061.817plastčep z oceli817183432282610M3x418356,53,466-14903,22,6≤130 °C 31,86 €
K1061.823plastčep z oceli823183432282610M3x418356,53,41212-20903,22,6≤130 °C 31,86 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33