Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Západkový uzávěr z nerezové oceli s rukojetí
K1358_DR

Západkový uzávěr z nerezové oceli s rukojetí

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Provedení: bez povrchové úpravy.
Úchyt leštěný.
Upozornění:Západkový uzávěr s rukojetí. Použitelná vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu.

Chráněno proti vodě a prachu podle IP65.

Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s každým pouzdrem.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1358_DR Západkový uzávěr z nerezové oceli s rukojetí 255 kB
 Ceník - Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran 121 kB

Výkresy

Západkový uzávěr z nerezové oceli s rukojetí

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

OvladačHCADPřís.CenaObjednat
K1358.18kolíková uzamykatelná rukojeť18 na požádání

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33