Skupiny zboží
Západkové uzávěry v Hygienic DESIGN
K1353

Západkové uzávěry v Hygienic DESIGN

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Pouzdro, ovládání a upevňovací matice nerezová ocel 1.4404.
O-kroužky silikon, červený, v souladu s požadavky FDA.
západka nerezová ocel 1.4301.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Západkový uzávěr splňuje hygienické požadavky podle DIN EN 1672-2 a DIN EN 14159.
Vodné pro použití zejména v potravinářském a nápojovém průmyslu.

Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každá západka lze kombinovat s každým pouzdrem.
Příslušenství:Nástrčkový klíč K1335.113
Prstencový /otevřený klíč K1362.16
Ochranný nástavec K1362.1613
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1353 Západkové uzávěry v Hygienic DESIGN 170 kB

Výkresy (celkový přehled)

Západkové uzávěry v Hygienic DESIGN

Západkové uzávěry v Hygienic DESIGN

více informací

Výkresy

Západkové uzávěry v Hygienic DESIGN

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloOvladačD

HCADPřís.CenaObjednat
K1353.18dvojhran2818 28,97 €

Západka pro západkové uzávěry

více informací

Výkresy

Západka pro západkové uzávěry

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

A=Vzdálenost jazýčkuA
při délce pouzdra
H=30
A
při délce pouzdra
H=36
A
při délce pouzdra
H=40
A
při délce pouzdra
H=50
A
při délce pouzdra
H=60
L

CADPřís.CenaObjednat
K1340.450606182428384845 2,53 €
K1340.450808202630405045 2,53 €
K1340.4510010222832425245 2,53 €
K1340.4514014263236465645 2,53 €
K1340.4516016283438485845 2,53 €
K1340.4518018303640506045 2,53 €
K1340.4520020323842526245 2,53 €
K1340.4522022344044546445 2,53 €
K1340.4524024364246566645 2,53 €
K1340.4526026384448586845 2,53 €
K1340.4528028404650607045 2,53 €
K1340.4532032445054647445 2,53 €
K1340.4550050626872829245 2,53 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33