Skupiny zboží
Zalomené ocelové upínky s dlouhou drážkou
K0002

Zalomené ocelové upínky s dlouhou drážkou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel 1.7225.Provedení: Kaleno na 1000 N/mm, brynýrováno.Upozornění:Zalomené ocelové úpinky s dlouhou drážkou se používají i pro zalomené ocelové úpinky s přestavovací jednotkou K0004.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0002 Zalomené ocelové upínky s dlouhou drážkou 257 kB

Výkresy (celkový přehled)

Zalomené ocelové upínky s dlouhou drážkou

Ocelová upínka

více informací

Výkresy

Ocelová upínka

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

NázevLL1L2L3L4L5BB1B2B3HH1H2H3H4H5H6CADPřís.CenaObjednat
K0002.01Upínací Železa1406740---362113-411626---10 46,38 €

Ocelová upínka

více informací

Výkresy

Ocelová upínka

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

NázevLL1L2L3L4L5BB1B2B3HH1H2H3H4H5H6CADPřís.CenaObjednat
K0002.05Upínací Železa135872681010362113-42163018512- 68,72 €

Ocelová upínka

více informací

Výkresy

Ocelová upínka

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

NázevLL1L2L3L4L5BB1B2B3HH1H2H3H4H5H6CADPřís.CenaObjednat
K0002.10Upínací Železa110672589-36211329,52716-1557- 42,12 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33