Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací prvky „actima“ s příčnou osou v otvoru
K0020_QB

Upínací prvky „actima“ s příčnou osou v otvoru

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál, provedení:Ocel, brynýrováno.
Ochranné pouzdro z termoplastu, černé.
Kulový knoflík duroplast PF 31, červená.
Upozornění:Dráha přistavení je 10 mm. V rámci krátkého úseku upínání (2 mm) je prvek v každé poloze samosvorný. Je proto možné pevně upnout pracovní díly s tolerancí až do 1,5 mm. Upínací prvek "actima" je možné použít pro každou horizontální i vertikální polohu.
Normované doplňkové díly umožňují další aplikace. Jsou dodávány jako zvláštní příslušenství. Všechny silně namáhané díly křivkového systému jsou dodatečně kalené (tlakové pouzdro a doplňkové díly pouze na zvláštní přání).
Nejvyšší přípustná síla je 4905 N.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0020_QB Upínací prvky „actima“ s příčnou osou v otvoru 184 kB
 Ceník - Upínací prvky 12,3 MB

Výkresy

Upínací prvky „actima“ s příčnou osou v otvoru

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

CADPřís.CenaObjednat
K0020.10pravé / tlak na požádání
K0020.15pravé / tah na požádání
K0020.20levé / tlak na požádání
K0020.25levé / tah na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33