- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0017Uchycení upínacího háku |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Uchycení upínacího háku slouží pro vedení a vyvýšení upínacího háku.Příslušenství:Upínací háky K0014. Zvyšovací válec K0018.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
|
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | SW | Moment utažení max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0017.08055 | B | se šestihranem | 18 | M8 | M8 | 24 | 55 | 74 | 25 | 20 | 22 | 29,4 | | | 24,05 € | | K0017.10063 | B | se šestihranem | 20 | M10 | M12 | 32 | 63 | 93 | 30 | 21 | 30 | 39,2 | | | 27,54 € | | K0017.10080 | B | se šestihranem | 20 | M10 | M12 | 32 | 80 | 110 | 30 | 23 | 30 | 39,2 | | | 29,77 € | | K0017.12080 | B | se šestihranem | 25 | M12 | M12 | 40 | 80 | 110 | 40 | 25 | 36 | 49 | | | 34,55 € | | K0017.12100 | B | se šestihranem | 25 | M12 | M12 | 40 | 100 | 130 | 40 | 28 | 36 | 49 | | | 37,75 € | | K0017.16080 | B | se šestihranem | 32 | M16 | M16 | 50 | 80 | 110 | 40 | 25 | 46 | 78,4 | | | 44,76 € | | K0017.16100 | B | se šestihranem | 32 | M16 | M16 | 50 | 100 | 130 | 40 | 28 | 46 | 78,4 | | | 48,91 € | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|