- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0012_AUpínací háky, provedení A |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel, kaleno.Provedení: Brynýrováno.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | B | R | R1 | R2 | F max. kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0012.06 | A | 16 | 6,5 | 11 | 10 | 42 | 20 | 6 | 10 | 11 | 9 | 20 | 30 | 4,8 | | | 21,79 € | | K0012.08 | A | 20 | 8,5 | 15 | 12 | 52 | 25 | 8 | 12 | 15 | 12 | 25 | 50 | 8,8 | | | 30,16 € | | K0012.10 | A | 25 | 10,5 | 18 | 14 | 66 | 32 | 10 | 16 | 17 | 14 | 32 | 60 | 13,9 | | | 46,46 € | | K0012.12 | A | 32 | 12,5 | 20 | 17 | 83 | 40 | 12 | 20 | 20 | 18 | 40 | 80 | 20,2 | | | 89,22 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|