Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel, kaleno.Provedení: Brynýrováno.Příslušenství:Pružiny K1554 a šrouby s válcovou hlavou K0869.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0012 Upínací háky 271 kB
 Ceník - Upínací prvky 12,3 MB

Výkresy (celkový přehled)

Upínací háky

Upínací háky, provedení A

více informací

Výkresy

Upínací háky, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDD1D2D3HH1H2H3BRR1R2F
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0012.06A166,51110422061011920304,8 na požádání
K0012.08A208,515125225812151225508,8 na požádání
K0012.10A2510,51814663210161714326013,9 na požádání
K0012.12A3212,52017834012202018408020,2 na požádání

Upínací háky, provedení B

více informací

Výkresy

Upínací háky, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDD1D3HH1H3BRR1R2F
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0012.106B166,51041,5209,511920304,8 na požádání
K0012.108B208,51251,52511,5151225508,8 na požádání
K0012.110B2510,51465,53215,51714326013,9 na požádání
K0012.112B3212,51782,54019,52018408020,2 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33