- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0012_DUpínací háky s prodlouženou posuvnou ocelovou upínkou, v... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel, kaleno.Provedení: Brynýrováno.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | B | D | D1 | D3 | H | H1 | H3 | R | R1 | F max. kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0012.506 | D | 9 | 16 | 7 | 10 | 42,5 | 22 | 10,5 | 10 | 30 | 4,5 | | | 35,04 € | | K0012.508 | D | 12 | 20 | 8,6 | 12 | 52,5 | 25 | 12,5 | 12,5 | 40 | 6,5 | | | 42,59 € | | K0012.510 | D | 18 | 25 | 10,6 | 14 | 66,5 | 32 | 16,5 | 16 | 50 | 11,8 | | | 58,31 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|