Skupiny zboží
Upínací háky s nákružkem a excentrickou pákou
K0013

Upínací háky s nákružkem a excentrickou pákou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso a upínací hák ze zušlechtěné oceli.
Manipulační páka z hliníkového odlitku EN AC-46200.
Tlačná podložka z plastu PA 66 GF 35-X vyztuženého skelnými vlákny.
Osový čep, závrtný šroub a podložka nerezová ocel 1.4305.
Provedení: Základní těleso a upínací hák zušlechtěno a brynýrováno.
Ovládací páka, černě komaxitovaná.
Tlačná černá podložka.
Osový čep, závrtný šroub a podložka bez povrchové úpravy.
Upozornění:Ideální pro upínání, při němž se díly vkládají shora, protože upínací hák lze při vkládání a vyjímání obrobků vyklopit.

Přesná upínací výška se nastavuje jemným závitem na závrtném šroubu pomocí šroubováku. Pojistným šroubkem lze toto nastavení pojistit. Rozměr S odpovídá upínacímu zdvihu excentru.
Odkaz na výkres:
1) Pojistný šroub kolíku
2) Kolík pro přesné nastavení upínací páky
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0013 Upínací háky s nákružkem a excentrickou pákou 181 kB

Výkresy

Upínací háky s nákružkem a excentrickou pákou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2HH1H2H3LL1L2ABPRSWZdvih
S
F
kN
Ruční
síla
FH N
CADPřís.CenaObjednat
K0013.206M620M6x0,55660531099870,421,52030171,24120 98,73 €
K0013.208M820M6x0,55660531099870,421,52030171,24120 98,73 €
K0013.210M1025M8x0,75727967121213109633,32540191,58350 111,29 €
K0013.212M1232M8x0,75889682181818129633,33050271,58350 129,87 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33