Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací hák s ochrannou plochou
K0012

Upínací hák s ochrannou plochou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.
Ochranná vložka POM nebo polyuretan 99 Shore A.
Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.Upozornění:Zalisovaná ochranná vložka z plastu poskytuje optimální ochranu proti poškození choulostivého povrchu obrobků.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0012 Upínací hák s ochrannou plochou 176 kB
 Ceník - Upínací prvky 12,3 MB

Výkresy

Upínací hák s ochrannou plochou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
komponenty
DD1D2D3HH1H2H3BRR1R2F
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0012.206Apolyacetal166,511104220610,511920304,8 na požádání
K0012.208Apolyacetal208,515125225813,5151225508,8 na požádání
K0012.210Apolyacetal2510,5181466321017,51714326011,6 na požádání
K0012.212Apolyacetal3212,52017834012212018408018,8 na požádání
K0012.2106Bpolyacetal166,5-1041,520-1011920304,8 na požádání
K0012.2108Bpolyacetal208,5-1251,525-13151225508,8 na požádání
K0012.2110Bpolyacetal2510,5-1465,532-171714326011,6 na požádání
K0012.2112Bpolyacetal3212,5-1782,540-212018408018,8 na požádání
K0012.306Apolyuretan166,511104220610,511920304,8 na požádání
K0012.308Apolyuretan208,515125225813,5151225508,8 na požádání
K0012.310Apolyuretan2510,5181466321017,51714326011,6 na požádání
K0012.312Apolyuretan3212,52017834012212018408018,8 na požádání
K0012.3106Bpolyuretan166,5-1041,520-1011920304,8 na požádání
K0012.3108Bpolyuretan208,5-1251,525-13151225508,8 na požádání
K0012.3110Bpolyuretan2510,5-1465,532-171714326011,6 na požádání
K0012.3112Bpolyuretan3212,5-1782,540-212018408018,8 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33