Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací čepy z oceli nebo nerezové oceli s deskou adaptéru, provedení A
K1506_A

Upínací čepy z oceli nebo nerezové oceli s deskou adaptéru,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Provedení: Deska adaptéru zinkovaná.
Upínací čelisti brynýrované nebo bez povrchové úpravy.
Upozornění:Desky adaptéru umožňují kompatibilitu rychloupínačů Kipp s děrovou šablonou 3, pro desky s děrovým rastrem nebo desky s otvorem Ø16 mm, Ø20 mm nebo Ø28 mm.
Otáčením šroubu s válcovou hlavou dojde k upnutí dílů upínacího čepu v otvoru.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1506_A Upínací čepy z oceli nebo nerezové oceli s deskou adaptéru, provedení A 247 kB

Výkresy

Upínací čepy z oceli nebo nerezové oceli s deskou adaptéru, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
BB1B2D

D1HH1LL1L2L3L4SSWCADPřís.CenaObjednat
K1506.0016Aocel52132616M530,517,5661130132656 na požádání
K1506.1020ANerezová ocel52132620M53421661130132656 na požádání
K1506.0028Aocel52132628M54128661130132656 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33