Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací čep ocelový, provedení A
K1503_A

Upínací čep ocelový, provedení A

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Středicí čep a klínové upínací čelisti z oceli 1.0715.
Svěrací kroužek z oceli 1.0718.
Provedení: Středicí čep a svěrací kroužek fosfátovány.
Klínové čelisti brynýrovány.
Měrná stupnice vypálená laserem.
Upozornění:Při dotahování šroubu dojde k upnutí obou klínových čelistí v otvoru. Pomocí plynule stavitelného svěracího kroužku lze bezpečně zafixovat jeden nebo několik dorazových prvků různé tloušťky. Použití:Upínací čepy se ideálně hodí k zafixování běžných dorazových prvků i různých tlouštěk materiálu na stolech s rastrovými otvory / svářecích stolech s děrami o průměru 16 mm nebo 28 mm.Přednosti:Plynule nastavitelný rozsah upnutí od 0-36 mm a 0-75 mm.
Necitlivý vůči průměru a jakosti povrchu otvoru (do H12).
Rozsah upnutí lze snadno přednastavit pomocí stupnice.
Utažení v otvoru chránící jeho povrch.
Efekt přitažení i při malé tloušťce materiálu stolu (≥ 8 mm nebo ≥ 4 mm).
Kompatibilní s běžnými dorazovými prvky.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1503_A Upínací čep ocelový, provedení A 655 kB

Výkresy

Upínací čep ocelový, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1HH1H2SWB
Upínací rozsah
CADPřís.CenaObjednat
K1503.0016A16347817,54960-36 na požádání
K1503.0028A2848129289060-75 na požádání

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33