Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínač nízkých obrobků
K1168

Upínač nízkých obrobků

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Kaleno (33-39 HRC) a brynýrováno.Upozornění:Pomocí těchto upínačů nízkých obrobků mohou být upínány obzvlášť nízké obrobky.
Upínací prvek s účinkem tahu směrem dolů.
Upínací prvek a opěrný držák kompaktně zabudovány do jedné jednotky.
Odkaz na výkres:
Rozměr L1 se vztahuje na upnutý stav.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1168 Upínač nízkých obrobků 247 kB
 Ceník - Upínací prvky 12,3 MB

Výkresy (celkový přehled)

Upínač nízkých obrobků

Upínač nízkých obrobků, provedení A

více informací

Výkresy

Upínač nízkých obrobků, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBB1D1D2GHH1H2JLL1L2TUpínací
síla
max. kN
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K1168.104A15544M4375223128622,7 na požádání
K1168.105A19755M54962,5281410735,4 na požádání

Upínač nízkých obrobků, provedení B

více informací

Výkresy

Upínač nízkých obrobků, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBB1D1D2GHH2JLL1L2TUpínací
síla
max. kN
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K1168.204B15544M4-52209862,52,7 na požádání
K1168.205B19755M5-62,525111073,55,4 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33