- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Upínací jednotky
- Upínací příložky
- Upínací háky
- Otočný upínač
- Tlačný upínač, tlačný upínač
- K0914
Tlačné upínače
- K0910
Tahový upínač
- K0020
Upínací prvky „actima“
- K0021
Upínací prvek „arness“
- K1860
Šroubovací válce, hydraulické, dvojčinné
- K1861
Šroubovací válce, hydraulické, jednočinné, s návratem pomocí pružiny
- K1861_A
Šroubovací válce, hydraulické, jednočinné, s návratem pomocí pružiny, provedení A
- K1861_B
Šroubovací válce, hydraulické, jednočinné, s návratem pomocí pružiny, provedení B
- K1861_C
Šroubovací válce, hydraulické, jednočinné, s návratem pomocí pružiny, provedení C
- K1859
Blokový hydraulický válec s kovovým stěračem, dvojčinný / jednočinný s návratem pomocí pružiny
- K0910
Upínací čep
- K0910
Upínací šrouby
- K0911
Tahový upínač (Heavy)
- K0911
Upínací čep (Heavy)
- K0911
Upínací šrouby(Heavy)
- K1390
Tahové upínače pneumatické
- K1391
Upínací šrouby pro tahové upínače pneumatické
- Přítlačný upínač
- Hloubkový upínač
- Upínací excentry, excentrické upínače
- Upínače do T-drážky
- Klínové upínače
- Středicí upínače
- Upínací prvky pro rastrové systémy
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1861Šroubovací válce, hydraulické, jednočinné, s návratem pomocí... |
zpět |
|
|
PopisPopis výrobku:Jednočinné šroubové válce s návratem pomocí pružiny se vyznačují kompaktní konstrukcí, a proto se často používají jako upínací válce. Mohou být umístěny ve velmi malých vzdálenostech od sebe. Šroubovací válce lze díky omezení vnitřního zdvihu provozovat bez protisměrné upínací plochy. Standardně instalované dvojité stěrače zabraňují dynamickému úniku a zvyšují tak životnost šroubovacích válců. Píst se vrací do výchozí polohy pomocí integrované pružiny.Materiál:Pouzdro a píst z oceli. Těsnění z NBR.Provedení: Těleso brynýrované. Píst kalený.Upozornění:Šroubovací válce lze zatížit jak v napnutém i nenapnutém stavu. Aby nedošlo k poškození těsnění při montáži, dbejte na to, aby byly zaváděcí úkosy i příčné otvory pro přívod oleje dobře zaoblené. Těsnicí kroužek na dně šroubovacího otvoru těsní šroubovací válec. Díky plunžerové konstrukci není nutné žádné odvětrávání prostoru tyče.
Šroubovací válce by měly být chráněny před agresivními řeznými a chladicími prostředky.
Tlačné prvky pro provedení B nejsou součástí dodávky.
Respektujte bezpečnostní pokyny.Zpùsob ovládání:Navrtané kanály.Technické údaje:Max. provozní tlak: 400 bar.Montáž:Viz montážní obrys.Přednosti:- Integrovaný kovový stěrač. - Montážní rozměry. - Lze použít bez protilehlé upínací plochy. - Zatížení je možné v zasunuté poloze. - Bezdrátové napájení tlakem.Příslušenství:Provedení B: - Opěrné čepy K0307. - Výkyvné opěrky K0282, K0302, K1164, K0287, K0288. - Opěrné kameny ve tvaru šestihranu K0386.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Šroubovací válce, hydraulické, jednočinné, s návratem pomocí pružiny, provedení A |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Průměr pístu | Zdvih | Druh připojení | D | G | H | H1 | H2 | H3 | H8 | H9 | H10 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1861.1210230711 | A | 12 | 10 | navrtané kanály | 6 | M22x1,5 | 38 | 27 | 7 | 3 | 15 | 6 | 26,5 | | | 55,84 € | | K1861.1612230711 | A | 16 | 12 | navrtané kanály | 6 | M26x1,5 | 46,5 | 34 | 8 | 3 | 19 | 7 | 33,5 | | | 62,04 € | | K1861.2015230711 | A | 20 | 15 | navrtané kanály | 7 | M30x1,5 | 56 | 43 | 8 | 4 | 23 | 7 | 42,5 | | | 72,38 € | | K1861.2516230711 | A | 25 | 16 | navrtané kanály | 7 | M38x1,5 | 59,5 | 45,5 | 11 | 5 | 26,5 | 10 | 45 | | | 83,75 € | | K1861.3220230711 | A | 32 | 20 | navrtané kanály | 8 | M48x1,5 | 87 | 71,5 | 12 | 7 | 40 | 11 | 71 | | | 148,90 € | |
Objednací číslo | Provedení | Průměr pístu | L | R | SW | Upínací síla při 100 bar (kN) | Upínací síla při 400 bar (kN) | Zpětná síla pružiny min. (N) | Potřeba oleje / 10 mm zdvih (cm³) | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1861.1210230711 | A | 12 | 31 | 25 | 24 | 1,1 | 4,5 | 30 | 1,13 | 40 | | | 55,84 € | | K1861.1612230711 | A | 16 | 34 | 35 | 27 | 2 | 8 | 50 | 2,01 | 50 | | | 62,04 € | | K1861.2015230711 | A | 20 | 40 | 50 | 32 | 3,1 | 12,5 | 75 | 3,14 | 60 | | | 72,38 € | | K1861.2516230711 | A | 25 | 52 | 70 | 41 | 4,9 | 19,6 | 125 | 4,91 | 80 | | | 83,75 € | | K1861.3220230711 | A | 32 | 62 | 100 | 50 | 8 | 32 | 200 | 8,04 | 225 | | | 148,90 € | |
|
Šroubovací válce, hydraulické, jednočinné, s návratem pomocí pružiny, provedení B |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Průměr pístu | Zdvih | Druh připojení | D | G | G1 | H | H1 | H2 | H3 | H5 | H6 | H8 | H9 | H10 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1861.1210230811 | B | 12 | 10 | navrtané kanály | 6 | M22x1,5 | M6 | 45 | 27 | 7 | 10 | 5,5 | 6,5 | 15 | 6 | 26,5 | | | 62,04 € | | K1861.1612230811 | B | 16 | 12 | navrtané kanály | 6 | M26x1,5 | M6 | 52,5 | 34 | 8 | 9 | 5,5 | 6,5 | 19 | 7 | 33,5 | | | 67,21 € | | K1861.2015230811 | B | 20 | 15 | navrtané kanály | 7 | M30x1,5 | M8 | 65,5 | 43 | 8 | 13,5 | 6 | 8 | 23 | 7 | 42,5 | | | 75,48 € | | K1861.2516230811 | B | 25 | 16 | navrtané kanály | 7 | M38x1,5 | M8 | 68,5 | 45,5 | 11 | 14 | 7 | 8 | 26,5 | 10 | 45 | | | 89,96 € | | K1861.3220230811 | B | 32 | 20 | navrtané kanály | 8 | M48x1,5 | M12 | 98 | 71,5 | 12 | 18 | 9 | 12 | 40 | 11 | 71 | | | 156,13 € | |
Objednací číslo | Provedení | Průměr pístu | L | SW1 | Upínací síla při 100 bar (kN) | Upínací síla při 400 bar (kN) | Zpětná síla pružiny min. (N) | Potřeba oleje / 10 mm zdvih (cm³) | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1861.1210230811 | B | 12 | 31 | 10 | 1,1 | 4,5 | 30 | 1,13 | 40 | | | 62,04 € | | K1861.1612230811 | B | 16 | 34 | 13 | 2 | 8 | 50 | 2,01 | 50 | | | 67,21 € | | K1861.2015230811 | B | 20 | 40 | 17 | 3,1 | 12,5 | 75 | 3,14 | 60 | | | 75,48 € | | K1861.2516230811 | B | 25 | 52 | 19 | 4,9 | 19,6 | 125 | 4,91 | 80 | | | 89,96 € | | K1861.3220230811 | B | 32 | 62 | 24 | 8 | 32 | 200 | 8,04 | 225 | | | 156,13 € | |
|
Šroubovací válce, hydraulické, jednočinné, s návratem pomocí pružiny, provedení C |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Průměr pístu | Zdvih | Druh připojení | D | G | H | H1 | H2 | H3 | H8 | H9 | H10 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1861.1210230911 | C | 12 | 10 | navrtané kanály | 6 | M22x1,5 | 45,5 | 27 | 7 | 10,5 | 15 | 6 | 26,5 | | | 98,23 € | | K1861.1612230911 | C | 16 | 12 | navrtané kanály | 6 | M26x1,5 | 54 | 34 | 8 | 11 | 19 | 7 | 33,5 | | | 99,26 € | | K1861.2015230911 | C | 20 | 15 | navrtané kanály | 7 | M30x1,5 | 69,5 | 43 | 8 | 17,5 | 23 | 7 | 42,5 | | | 122,01 € | | K1861.2516230911 | C | 25 | 16 | navrtané kanály | 7 | M38x1,5 | 72,5 | 45,5 | 11 | 18 | 26,5 | 10 | 45 | | | 135,45 € | | K1861.3220230911 | C | 32 | 20 | navrtané kanály | 8 | M48x1,5 | 100 | 71,5 | 12 | 20 | 40 | 11 | 71 | | | 198,53 € | |
Objednací číslo | Provedení | Průměr pístu | L | SW | Upínací síla při 100 bar (kN) | Upínací síla při 400 bar (kN) | Zpětná síla pružiny min. (N) | Potřeba oleje / 10 mm zdvih (cm³) | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1861.1210230911 | C | 12 | 31 | 24 | 1,1 | 4,5 | 30 | 1,13 | 40 | | | 98,23 € | | K1861.1612230911 | C | 16 | 34 | 27 | 2 | 8 | 50 | 2,01 | 50 | | | 99,26 € | | K1861.2015230911 | C | 20 | 40 | 32 | 3,1 | 12,5 | 75 | 3,14 | 60 | | | 122,01 € | | K1861.2516230911 | C | 25 | 52 | 41 | 4,9 | 19,6 | 125 | 4,91 | 80 | | | 135,45 € | | K1861.3220230911 | C | 32 | 62 | 50 | 8 | 32 | 200 | 8,04 | 225 | | | 198,53 € | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|