- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1970Náhradní šrouby pro upínací trny |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Šroub s kuželovou hlavou z cementační oceli.Provedení: Šroub s kuželovou hlavou, vytvrzený.Upozornění:Náhradní šrouby pro upínací trny K0357.Příslušenství:Upínací trny K0357.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | K | L | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1970.0212 | M2 | 2,8 | 12 | 1,5 | | | 13,42 € | | K1970.0425 | M4 | 4,8 | 25 | 3 | | | 13,42 € | | K1970.0630 | M6 | 6,9 | 30 | 5 | | | 14,85 € | | K1970.0830 | M8 | 8,9 | 30 | 6 | | | 15,84 € | | K1970.1035 | M10 | 10,6 | 35 | 8 | | | 16,61 € | | K1970.1240 | M12 | 12,8 | 40 | 10 | | | 21,67 € | | K1970.1645 | M16 | 16,6 | 45 | 14 | | | 26,95 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|