Skupiny zboží
Středicí upínač, kulatý se zápustným šroubem, provedení A
K1166_A

Středicí upínač, kulatý se zápustným šroubem, provedení A

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Kaleno (33-39 HRC) a brynýrováno.Upozornění:Středicí upínač umožňuje centrování a upínání obrobku v otvoru.
Díky klínovým plochám se dosahuje velkých upínacích sil.
Středicí upínač s účinkem tahu směrem dolů.
Odkaz na výkres:
Rozměr H se vztahuje na výšku u ≥D.

1) O-kroužek
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1166_A Středicí upínač, kulatý se zápustným šroubem, provedení A 275 kB

Výkresy

Středicí upínač, kulatý se zápustným šroubem, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD=ZávitD
min.
D
max.
HH1LSWUpínací
síla
max. kN
Moment
utažení
Nm
CADPřís.CenaObjednat
K1166.10804AM4x12810,35,50,97,32,50,92,1 21,79 €
K1166.11005AM5X151012,36,41,19,131,54,3 21,79 €
K1166.11206AM6X181216,38,61,311,242,17,3 25,45 €
K1166.11608AM8X25162211,51,616,25418 27,86 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33