Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Otočné ložisko ocelové se závitovým čepem
K1507

Otočné ložisko ocelové se závitovým čepem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Otočné ložisko ocel 1.0715.
Závitový čep ocel.
Provedení: Otočné ložisko brynýrované.
Závitový čep pozinkovaný.
Upozornění:Otočná ložiska lze používat v kombinaci s deskami a excentrickým upínačem pro nepřímé upínání.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1507 Otočné ložisko ocelové se závitovým čepem 463 kB

Výkresy

Otočné ložisko ocelové se závitovým čepem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1HLCADPřís.CenaObjednat
K1507.3006X04M630204 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33