Skupiny zboží
Klínový spínač se zápusným šroubem, provedení A
K1167_A

Klínový spínač se zápusným šroubem, provedení A

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Upínací čelisti kalené (33-39 HRC) a brynýrované.Upozornění:Klínové upínače jsou díky svému principu funkce vhodné pro několikanásobné upínání.
Díky klínovým plochám se dosahuje velkých upínacích sil.
Klínový upínač s účinkem tahu směrem dolů.
Odkaz na výkres:
Rozměr L se vztahuje na rozměr ≤A.
Rozměr H se vztahuje na rozměr ≥A.

1) O-kroužek
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1167_A Klínový spínač se zápusným šroubem, provedení A 323 kB

Výkresy

Klínový spínač se zápusným šroubem, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníA
min.
A
max.
BDHLSWUpínací
síla
max. kN
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K1167.11205A121412M5X157,59,5324,3 20,58 €
K1167.11506A151714,8M6X168,79,343,57,3 23,01 €
K1167.11808A18,521,518,4M8X2011,811,35518 30,28 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33