- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1745Klínové upínače s pevnou čelistí |
zpět |
|
|
PopisPopis výrobku:Klínové upínače jsou díky své kompaktní konstrukci vhodné zejména pro horizontální a vertikální vícenásobná upnutí. Zásluhou klínových ploch lze dosahovat velkých upínacích sil. Tyto klínové upínače se používají k upínání v T-drážce. Zašroubováním upínacího šroubu se upínací segment posune směrem ven a přitlačí obrobek k pevné nasazovací čelisti obráběcího zařízení. Díky podélnému otvoru ve dvojitém klínu lze klínové upínače posunout resp. kompenzovat tolerance. Dráha posuvu: M12 = ±1,0 mm.Materiál:Dvojitý klín a upínací segmenty z zušlechtěné cementaní oceli.Provedení: Dvojitý klín a upínací segmenty kalené, fosfátované.Upozornění:Pomocí dvou otvorů pro přišroubování na upínacích plochách lze namontovat další opěrné lišty pro optimální hloubku upnutí obrobku. Spodní strana je potažena tvrdým kovem. Tím se zvyšuje koeficient tření.Rozsah dodávkyKlínový upínač. Upevňovací šrouby.Odkaz na výkres:Provedení A: upínací plochy, hladké Provedení B: upínací plochy, rýhované Provedení D: s přídavkem na opracování Provedení E: s upínacími kolíky Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Klínové upínače s pevnou čelistí, provedení A, hladké upínací plochy |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | L min. | L max. | B | H | B1 | H1 | H3 | D Vnitřní závit | G Šroub s válcovou hlavou DIN 912 | Z Šroub s válcovou hlavou DIN 912 | Upínací síla max. kN | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1745.0500112 | A | 88,5 | 94,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 | | | 264,60 € | |
|
Klínové upínače s pevnou čelistí, provedení B, rýhování |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | L min. | L max. | B | H | B1 | H1 | H3 | D Vnitřní závit | G Šroub s válcovou hlavou DIN 912 | Z Šroub s válcovou hlavou DIN 912 | Upínací síla max. kN | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1745.0500212 | B | 88,5 | 94,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 | | | 325,50 € | |
|
Klínový upínač s pevnou čelistí, provedení D, s přídavkem na opracování |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | L min. | L max. | B | H | B1 | H1 | H3 | D Vnitřní závit | G Šroub s válcovou hlavou DIN 912 | Z Šroub s válcovou hlavou DIN 912 | Upínací síla max. kN | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1745.0500412 | D | 98,5 | 104,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 | | | 276,15 € | |
|
Klínový upínač s pevnou čelistí, provedení E, s upínacími kolíčky |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | L min. | L max. | B | H | B1 | B2 | H1 | H3 | H4 | H5 | H6 | D Vnitřní závit | G Šroub s válcovou hlavou DIN 912 | Z Šroub s válcovou hlavou DIN 912 | Upínací síla max. kN | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1745.0500512 | E | 98 | 104 | 50 | 25 | 30 | 18 | 12,5 | 3,5 | 5 | 9 | 4,75 | M5 | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 | | | 298,20 € | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|