Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Středicí upínače s šestihrany, provedení B
K0358_B

Středicí upínače s šestihrany, provedení B

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Provedení: Těleso, kalené a brynýrované.
Kuličky a šestihrany, kalené a broušené.
Upozornění:Provedení B: S šestihranem pro stěny otvorů s citlivým povrchem.Technické údaje:Přesnost při opakování ±0,025
Přesnost vystředěného běhu ±0,05
Použití:Obrobky ve stanovených dírách autocentricky polohovat zevnitř ven a upnout.Přednosti:- Přesné samostředění.
- Tvarově stálé upnutí.
- Velké dráhy nastavení.
- Nízká vestavní výška.
Odkaz na výkres:
Provedení A:
s kuličkami vhodný pro upínání v otvorech, kde lze tolerovat lehké otisky.
Provedení B:
s šestihrany pro stěny otvorů s citlivým povrchem.

1) Montážní pomůcky:
Čep k přesnému určení polohy upínacích segmentů.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0358_B Středicí upínače s šestihrany, provedení B 237 kB
 Ceník - Upínací prvky 12,3 MB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 835 kB

Výkresy

Středicí upínače s šestihrany, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníA

D
min.
D
max.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LMKSWPočet
šestihranů
Upínací
síla
max. kN
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0358.201504B4,514,518,5M41224,319,514,59,88,62,35,534333,55 na požádání
K0358.201905B5,518,522,5M5152,55,323,516,511,610,42,37,53443410 na požádání
K0358.202306B722,526,5M62036,428,819,814,2132,3644534,517 na požádání
K0358.202706B726,530,5M62036,428,819,814,2132,364,54534,517 na požádání
K0358.203106B930,538,5M62546,432,723,114,211,94,674,58534,517 na požádání
K0358.203908B1138,546,5M83048,439,227,217,815,54,67,54,58666,543 na požádání
K0358.204708B1146,554,5M83048,439,227,21815,74,67,54,58666,543 na požádání
K0358.205510B1554,570,5M1045510,554,640,623,719,19,395,51686879 na požádání
K0358.207112B1770,586,5M126051363,146,128,323,79,3105,51610610141 na požádání
K0358.208712B2586,5102,5M1660517735130,225,79,3105,51614612,5354 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33