Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací háky s nákružkem
K0015

Upínací háky s nákružkem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Upínací hák a uchycení upínacího háku zušlechtěná ocel, kalená.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Upínací hák s nákružkem je možné zašroubovat přímo do díry v rastru atd. také bez zapuštění.
Vhodné prvky upravující výšku viz zvyšovací válec K0018.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0015 Upínací háky s nákružkem 198 kB
 Ceník - Upínací prvky 12,3 MB

Výkresy

Upínací háky s nákružkem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1H
Upínací rozsah
H1H2H3H4H5BCRSWMoment utažení
max. Nm
F
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0015.0802022M835 - 45614271910252022207,9 na požádání
K0015.0802522M835 - 45614271910252522207,3 na požádání
K0015.0803022M835 - 45614271910253022206,7 na požádání
K0015.0812022M845 - 551614271910252022207,9 na požádání
K0015.0812522M845 - 551614271910252522207,3 na požádání
K0015.0813022M845 - 551614271910253022206,7 na požádání
K0015.1204032M1250 - 651027111030184040364513,5 na požádání
K0015.1205032M1250 - 651029111230184050364512,6 na požádání
K0015.1206032M1250 - 651029111230184060364511,7 na požádání
K0015.1214032M1265 - 802527111030184040364513,5 na požádání
K0015.1215032M1265 - 802529111230184050364512,6 na požádání
K0015.1216032M1265 - 802529111230184060364511,7 na požádání
K0015.1604036M1650 - 651036151530224040366013,4 na požádání
K0015.1605036M1650 - 651036151530224050366012,4 na požádání
K0015.1606036M1650 - 651036151530224060366012 na požádání
K0015.1614036M1665 - 802536151530224040366013,4 na požádání
K0015.1615036M1665 - 802536151530224050366012,4 na požádání
K0015.1616036M1665 - 802536151530224060366012 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33