Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Okénka olejoznaku, provedení B, s reflektorem
K0445_B

Okénka olejoznaku, provedení B, s reflektorem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z termoplastu, z polyamidu.
Reflektor z plastu.
Provedení: Pouzdro průhledné, vysoká mechanická pevnost, odolné vůči stárnutí materiálu, teplotní odolnost až do 90 °C, odolné vůči rozpouštědlům, avšak ne vůči alkoholu a mrazu.
Ploché těsnění, bezazbestové.
Reflektor bílý.
Na vyžádání:Těsnění z pryže (NBR).Odkaz na výkres:
1) Ploché těsnění
2) Kontrolní označení
3) Reflektor
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0445_B Okénka olejoznaku, provedení B, s reflektorem 181 kB
 Ceník - Ukazatele hladiny náplně, šroubové uzávěry 167 kB

Výkresy

Okénka olejoznaku, provedení B, s reflektorem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDD1D2LL1SWUtahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0445.222038B22G3/8146,510,5188 na požádání
K0445.228012B28G1/2168112412 na požádání
K0445.235034B35G3/4218123016 na požádání
K0445.243100B43G132111236- na požádání
K0445.251114B51G1 1/433101642- na požádání
K0445.258112B58G1 1/240121650- na požádání
K0445.274200B74G248122264- na požádání
K0445.2221615B22M16X1,5146,510188 na požádání
K0445.2251815B25M18X1,516710,52110 na požádání
K0445.2282015B28M20X1,5187,5112416 na požádání
K0445.2282215B28M22X1,5167,512,52412 na požádání
K0445.2362615B36M26X1,5218,513,53021na požádání
K0445.2362715B36M27X1,5218,513,53021na požádání
K0445.2514015B51M40X1,532101742- na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33