- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0457_AOdvzdušňovací šrouby, provedení A, bez filtru vzduchu |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro, kryt, termoplast, polyamid 66. O-kroužek guma (NBR).Provedení: Pouzdro černé, kryt červený.Teplotní rozsah:Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | L | L1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0457.136038 | A | 36 | G3/8 | 23 | 17 | 11 | | | 1,69 € | | K0457.141012 | A | 41 | G1/2 | 28 | 18 | 12 | | | 1,90 € | | K0457.147034 | A | 47 | G3/4 | 33 | 17 | 12 | | | 2,17 € | | K0457.152100 | A | 52 | G1 | 38 | 20 | 12 | | | 2,74 € | | K0457.163114 | A | 63 | G1 1/4 | 49 | 23 | 13 | | | 3,56 € | | K0457.163112 | A | 63 | G1 1/2 | 55 | 23 | 13,5 | | | 3,75 € | | K0457.1361615 | A | 36 | M16x1,5 | 23 | 17 | 11 | | | 1,69 € | | K0457.1411815 | A | 41 | M18x1,5 | 28 | 17,5 | 12 | | | 1,78 € | | K0457.1412015 | A | 41 | M20x1,5 | 28 | 17,5 | 12 | | | 1,90 € | | K0457.1412215 | A | 41 | M22x1,5 | 28 | 17,5 | 12 | | | 1,96 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|