Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Odvzdušňovací uzávěry s měrkou hladiny oleje, provedení B, s filtrem vzduchu
K0465_B

Odvzdušňovací uzávěry s měrkou hladiny oleje, provedení B, s...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro, kryt z termoplastu, polyamid 66.
Filtr vzduchu z polyuretanu (PU pěna).
Měrka hladiny oleje ze zinku.
O-kroužek, z pryže (NBR), 70 Shore.
Provedení: Pouzdro černé.
Kryt červený.
Jemnost filtru 50 µm.
Měrka hladiny oleje, fosfátovaná.
Upozornění:Odnímatelné víčko umožňuje bezproblémové čištění vzduchového filtru.

Forma A: bez filtra powietrza
Forma B: z filtrem powietrza
Teplotní rozsah:Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.Na vyžádání:Zářezy s min. a max. hodnotou.Odkaz na výkres:
1) Kryt
2) Filtr vzduchu
3) O-kroužek
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0465_B Odvzdušňovací uzávěry s měrkou hladiny oleje, provedení B, s filtrem vzduchu 137 kB
 Ceník - Ukazatele hladiny náplně, šroubové uzávěry 167 kB

Výkresy

Odvzdušňovací uzávěry s měrkou hladiny oleje, provedení B, s filtrem vzduchu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2D3LL1CADPřís.CenaObjednat
K0465.236038B36G3/82341711 na požádání
K0465.241012B41G1/22841812 na požádání
K0465.247034B47G3/43351712 na požádání
K0465.252100B52G13852012 na požádání
K0465.263114B63G1 1/44952313 na požádání
K0465.263112B63G1 1/25552313,5 na požádání
K0465.2361615B36M16x1,52341711 na požádání
K0465.2411815B41M18x1,528417,512 na požádání
K0465.2412015B41M20x1,528417,512 na požádání
K0465.2412215B41M22x1,528417,512 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33