Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Olejové měrky, provedení B, s otvorem pro odvzdušnění
K0468_B

Olejové měrky, provedení B, s otvorem pro odvzdušnění

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Úchytka z termoplast. polyamidu.
Měrka oleje z oceli.
O-kroužek z pryže (NBR), 70 Shore.
Provedení: Část pro uchycení, černá.
Měrka hladiny oleje, fosfátovaná.
Odkaz na výkres:
1) O-kroužek
2) Otvor pro odvzdušnění
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0468_B Olejové měrky, provedení B, s otvorem pro odvzdušnění 102 kB
 Ceník - Ukazatele hladiny náplně, šroubové uzávěry 167 kB

Výkresy

Olejové měrky, provedení B, s otvorem pro odvzdušnění

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDD1D2D3D4
Ř
LL1S
min.
CADPřís.CenaObjednat
K0468.22714B271418134341310 na požádání
K0468.23218B32182414545179 na požádání
K0468.23220B32202414544,51810 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33