Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Olejové zátky s šestihranem, provedení A, se symbolem pro naplnění
K0454_A

Olejové zátky s šestihranem, provedení A, se symbolem pro...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast, polyamid 66.Provedení: Černé. Ploché těsnění, bezazbestové.Teplotní rozsah:Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.Odkaz na výkres:
1) Ploché těsnění
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0454_A Olejové zátky s šestihranem, provedení A, se symbolem pro naplnění 186 kB
 Ceník - Ukazatele hladiny náplně, šroubové uzávěry 167 kB

Výkresy

Olejové zátky s šestihranem, provedení A, se symbolem pro naplnění

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1LL1SWUtahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0454.119014A19,5G1/479175 na požádání
K0454.122038A22G3/87,510188 na požádání
K0454.128012A28G1/27,511249 na požádání
K0454.134034A34G3/49113011 na požádání
K0454.142100A42G110,51235- na požádání
K0454.151114A51G1 1/41213,542- na požádání
K0454.158112A58G1 1/21014,550- na požádání
K0454.174200A74G213,51664- na požádání
K0454.1191415A19,5M14X1,579175 na požádání
K0454.1211615A21M16X1,57,510186 na požádání
K0454.1261815A26M18X1,57,510217 na požádání
K0454.1282015A28M20X1,5810248 na požádání
K0454.1282215A28M22X1,58112410 na požádání
K0454.1524015A52M40X1,5101342- na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33