Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Pryžové silentbloky ocel nebo nerezová ocel, typ C
K0569

Pryžové silentbloky ocel nebo nerezová ocel, typ C

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kovové díly ocel o pevnosti 5.6 nebo nerezová ocel.
Elastomer přírodní kaučuk, tvrdost střední, 55° Shore A.
Provedení: Ocel, pozinkovaná.
Nerez bez povrchové úpravy.
Upozornění:Pryžové silentbloky jsou velmi rozšířené konstrukční prvky pro pružná uložení. Používají se mimo jiné pro uložení agregátů, motorů, kompresorů, čerpadel a zkušebních strojů.

Teplotní rozsah:-30 °C až +80 °C.Na vyžádání:Jiné tvrdosti Shore.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0569 Pryžové silentbloky ocel nebo nerezová ocel, typ C 181 kB
 Ceník - Tlumicí prvky 199 kB
 Technická informace pro pryžokovové silentbloky 58,9 kB

Výkresy

Pryžové silentbloky ocel nebo nerezová ocel, typ C

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
DHGTTuhost pružiny
N/mm
Zatížení
N
CADPřís.CenaObjednat
K0569.01001055ocel1010M4410050 na požádání
K0569.01001555ocel1015M445050 na požádání
K0569.01501555ocel1515M44100100 na požádání
K0569.02002055ocel2020M66230276 na požádání
K0569.02002555ocel2025M66120180 na požádání
K0569.02502055ocel2520M66230276 na požádání
K0569.02502555ocel2525M66110165 na požádání
K0569.02503055ocel2530M6680160 na požádání
K0569.03002055ocel3020M88425637 na požádání
K0569.03003055ocel3030M88175350 na požádání
K0569.03004055ocel3040M88133400 na požádání
K0569.04003055ocel4030M885301060 na požádání
K0569.04004055ocel4040M88222666 na požádání
K0569.05003055ocel5030M10106801360 na požádání
K0569.05004055ocel5040M10103331000 na požádání
K0569.05005055ocel5050M1010190665 na požádání
K0569.07504055ocel7540M12127502250 na požádání
K0569.07505055ocel7550M12126362225 na požádání
K0569.010010551Nerezová ocel1010M4410050 na požádání
K0569.015015551Nerezová ocel1515M44100100 na požádání
K0569.020020551Nerezová ocel2020M66230276 na požádání
K0569.025025551Nerezová ocel2525M66110165 na požádání
K0569.030020551Nerezová ocel3020M88425637 na požádání
K0569.030030551Nerezová ocel3030M88175350 na požádání
K0569.040030551Nerezová ocel4030M885301060 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33