K0201Zakončovací destička, z hliníku |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:Závěrné podložky jsou určené pro třmenové úchyty, zaoblené. Podložka zvětšuje šroubovací plochu, čímž minimalizuje průraz u tenkostěnných plechů.Materiál:Hliník.Provedení: Přírodní nebo černě eloxováno.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | D2 | D3 | D4 | H | H1 | pro šrouby | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0201.5 | natur | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 | | | 0,46 € | | K0201.3 | natur | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 | | | 0,62 € | | K0201.7 | natur | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 | | | 0,61 € | | K0201.4 | černá | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 | | | 0,85 € | | K0201.1 | černá | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 | | | 0,83 € | | K0201.6 | černá | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 | | | 0,80 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|