K0796Trubkové úchyty z hliníku, oválné |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:Úchyt stroje přesvědčí kombinací pevného vzhledu, vysoké stability a extrémní lehkosti. Patentovaný upevňovací systém umožňuje montáž ze zadní strany - na přední straně nejsou vidět žádné šrouby. Úchyt se snadno čistitelným a oděruvzdorným povrchem se navíc optimálně přizpůsobuje okolnímu prostředí. Materiál:Oválná trubka z hliníku EN AW-6060. Závitové pouzdro z oceli. Provedení: Eloxováno do přírodního barevného provedení resp. komaxitováno černě, rubínově červeně RAL 3003 nebo na bezpečnostní červenou RAL 3020 Upozornění:Upevňovací materiál není součástí dodávky. Pro bezpečné a trvalé upevnění se doporučují šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem a se závitovou pojistkou.Montáž:Úchyt stroje lze upevnit ze zadní strany. K tomuto účelu slouží šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem podle DIN nebo šrouby se šestihrannou hlavou a závitem M8.Přednosti:Masivní vzhledem při současně nízké hmotnosti. Nadčasový a elegantní design. Ergonomický tvar rukojeti. Patentovaný montážní systém pro zadní montáž. Příslušenství:K0869 Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, DIN 912 / ČSN EN ISO 4762, se závitovou pojistkou K0869 Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, DIN 912 / ČSN EN ISO 4762 K0871 Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933 / ČSN-EN-ISO 4017 Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | Povrch základního tělesa | A | B | D | H | L | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0796.250083 | natur | eloxováno | 250 | 34 | M8 | 62 | 296,4 | 1000 | | | 25,01 € | | K0796.300083 | natur | eloxováno | 300 | 34 | M8 | 62 | 346,4 | 1000 | | | 26,55 € | | K0796.400083 | natur | eloxováno | 400 | 34 | M8 | 62 | 446,4 | 1000 | | | 28,83 € | | K0796.500083 | natur | eloxováno | 500 | 34 | M8 | 62 | 546,4 | 1000 | | | 32,82 € | | K0796.250081 | černá | potaženo práškovou hmotou | 250 | 34 | M8 | 62 | 296,4 | 1000 | | | 25,01 € | | K0796.300081 | černá | potaženo práškovou hmotou | 300 | 34 | M8 | 62 | 346,4 | 1000 | | | 26,55 € | | K0796.400081 | černá | potaženo práškovou hmotou | 400 | 34 | M8 | 62 | 446,4 | 1000 | | | 28,83 € | | K0796.500081 | černá | potaženo práškovou hmotou | 500 | 34 | M8 | 62 | 546,4 | 1000 | | | 32,82 € | | K0796.2500827 | rubínově červená RAL 3003 | potaženo práškovou hmotou | 250 | 34 | M8 | 62 | 296,4 | 1000 | | | 25,01 € | | K0796.3000827 | rubínově červená RAL 3003 | potaženo práškovou hmotou | 300 | 34 | M8 | 62 | 346,4 | 1000 | | | 26,55 € | | K0796.4000827 | rubínově červená RAL 3003 | potaženo práškovou hmotou | 400 | 34 | M8 | 62 | 446,4 | 1000 | | | 28,83 € | | K0796.5000827 | rubínově červená RAL 3003 | potaženo práškovou hmotou | 500 | 34 | M8 | 62 | 546,4 | 1000 | | | 32,82 € | | K0796.2500884 | bezpečnostní červená RAL 3020 | potaženo práškovou hmotou | 250 | 34 | M8 | 62 | 296,4 | 1000 | | | 25,01 € | | K0796.3000884 | bezpečnostní červená RAL 3020 | potaženo práškovou hmotou | 300 | 34 | M8 | 62 | 346,4 | 1000 | | | 26,55 € | | K0796.4000884 | bezpečnostní červená RAL 3020 | potaženo práškovou hmotou | 400 | 34 | M8 | 62 | 446,4 | 1000 | | | 28,83 € | | K0796.5000884 | bezpečnostní červená RAL 3020 | potaženo práškovou hmotou | 500 | 34 | M8 | 62 | 546,4 | 1000 | | | 32,82 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|