Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník EN AW-6060.Provedení: Eloxováno do přírodního barevného provedení resp. komaxitováno černě, rubínově červeně RAL 3003 nebo na bezpečnostní červenou RAL 3020
Upozornění:Rukojeť imponuje masivním vzhledem při současně nízké hmotnosti.
Uzavřená konstrukce díky upevnění na zadní straně.
Montáž:Při montáži je nutné oba šrouby nejprve našroubovat a poté dotáhnout.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0795 Trubková madla kompaktní 109 kB
 Ceník - Třmenová madla, trubková madla, misková madla 521 kB

Výkresy

Trubková madla kompaktní

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního tělesa
ABDHLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0795.250083přírodně eloxováno25030M865296,41000 na požádání
K0795.300083přírodně eloxováno30030M865346,41000 na požádání
K0795.400083přírodně eloxováno40030M865446,41000 na požádání
K0795.500083přírodně eloxováno50030M865546,41000 na požádání
K0795.250081černě komaxitováno25030M865296,41000 na požádání
K0795.300081černě komaxitováno30030M865346,41000 na požádání
K0795.400081černě komaxitováno40030M865446,41000 na požádání
K0795.500081černě komaxitováno50030M865546,41000 na požádání
K0795.2500827cervene komaxitováno RAL 300325030M865296,41000 na požádání
K0795.3000827cervene komaxitováno RAL 300330030M865346,41000 na požádání
K0795.4000827cervene komaxitováno RAL 300340030M865446,41000 na požádání
K0795.5000827cervene komaxitováno RAL 300350030M865546,41000 na požádání
K0795.2500884cervene komaxitováno RAL 302025030M865296,41000 na požádání
K0795.3000884cervene komaxitováno RAL 302030030M865346,41000 na požádání
K0795.4000884cervene komaxitováno RAL 302040030M865446,41000 na požádání
K0795.5000884cervene komaxitováno RAL 302050030M865546,41000 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33