K0796.2500827 | rubínově červená RAL 3003 | 250 | 34 | M8 | 62 | 296,4 | 1000 |  | | na požádání | |
K0796.3000827 | rubínově červená RAL 3003 | 300 | 34 | M8 | 62 | 346,4 | 1000 |  | | na požádání | |
K0796.4000827 | rubínově červená RAL 3003 | 400 | 34 | M8 | 62 | 446,4 | 1000 |  | | na požádání | |
K0796.5000827 | rubínově červená RAL 3003 | 500 | 34 | M8 | 62 | 546,4 | 1000 |  | | na požádání | |
K0796.2500884 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 250 | 34 | M8 | 62 | 296,4 | 1000 |  | | na požádání | |
K0796.3000884 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 300 | 34 | M8 | 62 | 346,4 | 1000 |  | | na požádání | |
K0796.4000884 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 400 | 34 | M8 | 62 | 446,4 | 1000 |  | | na požádání | |
K0796.5000884 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 500 | 34 | M8 | 62 | 546,4 | 1000 |  | | na požádání | |