K1445Třmenové úchyty Bighand, z hliníku, ;s plastovým ramenem úchytu |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:Nově navržená trubková rukojeť Bighand umožňuje díky svému ergonomickému oválnému tvaru a zvolené velikosti trubky bezpečný a příjemný úchop. Zaujme svým nadčasovým a elegantním vzhledem a díky různému barevnému provedení se optimálně přizpůsobí prostředí.Materiál:Oválná trubka z hliníku. Koncovky z termoplastu, polyamidu. Krytky z termoplastu, polyamidu. Úchytná pouzdra z ušlechtilé oceli.Provedení: Oválná trubka, tmavošedá, komaxitovaná (lesklá), černá eloxovaná (matná ) a přírodně eloxovaná (matná). Koncovky, tmavošedé RAL 7021. Krytky tmavošedé RAL 7021, čistě oranžová RAL 2004, sytě žlutá RAL 1021, bezpečnostní červená RAL 3020, signální zelená RAL 6032 a bezpečnostní modrá RAL 5017.Upozornění:Upevňovací materiál není součástí dodávky. Pro bezpečné a trvalé upevnění se doporučuje šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem a se závitovou pojistkou. Teplotní rozsah:Teplota při dlouhodobém používání max. 100 °C. Teplota při krátkodobém používání max. 180 °C.Montáž:Tvar koncovek má takové provedení, aby trubkovou rukojeť bylo možné upevnit ze strany obsluhy nebo ze zadní strany. K tomuto účelu slouží šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem podle DIN nebo šrouby se šestihrannou hlavou a závitem M8. Po montáži lze krytky zatlačit rukou. Na krytkách jsou po obou stranách zářezy, aby bylo možné provádět nedestruktivní demontáž šroubovákem. Na vyžádání:Vzdálenost os "A" v odstupňovaných nestandardních délkách.Příslušenství:K0869 Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, DIN EN ISO 4762 se závitovou pojistkou K0869 Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, rozšířená norma DIN EN ISO 4762 K0871 Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933 / ČSN-EN-ISO 4017 K1145 Šestihranné šrouby DIN 934 / ČSN EN ISO 4032 / ČSN EN 24032 K0868 Podložky DIN 125 / ČSN EN ISO 7089 provedení AZvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva oválná trubka | Povrch základního tělesa | Barva kryt | A | B | D | H | L | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1445.1801 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | tmavošedá RAL 7021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 23,38 € | | K1445.2001 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | tmavošedá RAL 7021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 23,72 € | | K1445.2501 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | tmavošedá RAL 7021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 24,42 € | | K1445.3001 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | tmavošedá RAL 7021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 24,94 € | | K1445.3501 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | tmavošedá RAL 7021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 25,58 € | | K1445.4001 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | tmavošedá RAL 7021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 26,15 € | | K1445.5001 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | tmavošedá RAL 7021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 27,61 € | | K1445.6001 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | tmavošedá RAL 7021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 29,17 € | | K1445.1802 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | oranžová RAL 2004 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 23,38 € | | K1445.2002 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | oranžová RAL 2004 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 23,72 € | | K1445.2502 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | oranžová RAL 2004 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 24,42 € | | K1445.3002 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | oranžová RAL 2004 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 24,94 € | | K1445.3502 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | oranžová RAL 2004 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 25,58 € | | K1445.4002 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | oranžová RAL 2004 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 26,15 € | | K1445.5002 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | oranžová RAL 2004 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 27,61 € | | K1445.6002 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | oranžová RAL 2004 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 29,17 € | | K1445.18016 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | řepkově žlutá RAL 1021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 23,38 € | | K1445.20016 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | řepkově žlutá RAL 1021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 23,72 € | | K1445.25016 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | řepkově žlutá RAL 1021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 24,42 € | | K1445.30016 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | řepkově žlutá RAL 1021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 24,94 € | | K1445.35016 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | řepkově žlutá RAL 1021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 25,58 € | | K1445.40016 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | řepkově žlutá RAL 1021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 26,15 € | | K1445.50016 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | řepkově žlutá RAL 1021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 27,61 € | | K1445.60016 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | řepkově žlutá RAL 1021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 29,17 € | | K1445.18084 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | bezpečnostní červená RAL 3020 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 23,38 € | | K1445.20084 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | bezpečnostní červená RAL 3020 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 23,72 € | | K1445.25084 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | bezpečnostní červená RAL 3020 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 24,42 € | | K1445.30084 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | bezpečnostní červená RAL 3020 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 24,94 € | | K1445.35084 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | bezpečnostní červená RAL 3020 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 25,58 € | | K1445.40084 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | bezpečnostní červená RAL 3020 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 26,15 € | | K1445.50084 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | bezpečnostní červená RAL 3020 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 27,61 € | | K1445.60084 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | bezpečnostní červená RAL 3020 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 29,17 € | | K1445.18086 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | signální zelená RAL6032 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 23,38 € | | K1445.20086 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | signální zelená RAL6032 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 23,72 € | | K1445.25086 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | signální zelená RAL6032 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 24,42 € | | K1445.30086 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | signální zelená RAL6032 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 24,94 € | | K1445.35086 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | signální zelená RAL6032 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 25,58 € | | K1445.40086 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | signální zelená RAL6032 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 26,15 € | | K1445.50086 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | signální zelená RAL6032 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 27,61 € | | K1445.60086 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | signální zelená RAL6032 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 29,17 € | | K1445.18087 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | modrá RAL5017 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 23,38 € | | K1445.20087 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | modrá RAL5017 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 23,72 € | | K1445.25087 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | modrá RAL5017 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 24,42 € | | K1445.30087 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | modrá RAL5017 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 24,94 € | | K1445.35087 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | modrá RAL5017 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 25,58 € | | K1445.40087 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | modrá RAL5017 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 26,15 € | | K1445.50087 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | modrá RAL5017 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 27,61 € | | K1445.60087 | tmavošedá | potaženo práškovou hmotou | modrá RAL5017 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 29,17 € | | K1445.180011 | černá | eloxováno | tmavošedá RAL 7021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 25,69 € | | K1445.200011 | černá | eloxováno | tmavošedá RAL 7021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 26,10 € | | K1445.250011 | černá | eloxováno | tmavošedá RAL 7021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 26,79 € | | K1445.300011 | černá | eloxováno | tmavošedá RAL 7021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 27,40 € | | K1445.350011 | černá | eloxováno | tmavošedá RAL 7021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 28,13 € | | K1445.400011 | černá | eloxováno | tmavošedá RAL 7021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 28,77 € | | K1445.500011 | černá | eloxováno | tmavošedá RAL 7021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 30,38 € | | K1445.600011 | černá | eloxováno | tmavošedá RAL 7021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 32,15 € | | K1445.180012 | černá | eloxováno | oranžová RAL 2004 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 25,69 € | | K1445.200012 | černá | eloxováno | oranžová RAL 2004 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 26,10 € | | K1445.250012 | černá | eloxováno | oranžová RAL 2004 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 26,79 € | | K1445.300012 | černá | eloxováno | oranžová RAL 2004 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 27,40 € | | K1445.350012 | černá | eloxováno | oranžová RAL 2004 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 28,13 € | | K1445.400012 | černá | eloxováno | oranžová RAL 2004 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 28,77 € | | K1445.500012 | černá | eloxováno | oranžová RAL 2004 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 30,38 € | | K1445.600012 | černá | eloxováno | oranžová RAL 2004 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 32,15 € | | K1445.1800116 | černá | eloxováno | řepkově žlutá RAL 1021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 25,69 € | | K1445.2000116 | černá | eloxováno | řepkově žlutá RAL 1021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 26,10 € | | K1445.2500116 | černá | eloxováno | řepkově žlutá RAL 1021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 26,79 € | | K1445.3000116 | černá | eloxováno | řepkově žlutá RAL 1021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 27,40 € | | K1445.3500116 | černá | eloxováno | řepkově žlutá RAL 1021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 28,13 € | | K1445.4000116 | černá | eloxováno | řepkově žlutá RAL 1021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 28,77 € | | K1445.5000116 | černá | eloxováno | řepkově žlutá RAL 1021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 30,38 € | | K1445.6000116 | černá | eloxováno | řepkově žlutá RAL 1021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 32,15 € | | K1445.1800184 | černá | eloxováno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 25,69 € | | K1445.2000184 | černá | eloxováno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 26,10 € | | K1445.2500184 | černá | eloxováno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 26,79 € | | K1445.3000184 | černá | eloxováno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 27,40 € | | K1445.3500184 | černá | eloxováno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 28,13 € | | K1445.4000184 | černá | eloxováno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 28,77 € | | K1445.5000184 | černá | eloxováno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 30,38 € | | K1445.6000184 | černá | eloxováno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 32,15 € | | K1445.1800186 | černá | eloxováno | signální zelená RAL6032 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 25,69 € | | K1445.2000186 | černá | eloxováno | signální zelená RAL6032 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 26,10 € | | K1445.2500186 | černá | eloxováno | signální zelená RAL6032 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 26,79 € | | K1445.3000186 | černá | eloxováno | signální zelená RAL6032 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 27,40 € | | K1445.3500186 | černá | eloxováno | signální zelená RAL6032 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 28,13 € | | K1445.4000186 | černá | eloxováno | signální zelená RAL6032 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 28,77 € | | K1445.5000186 | černá | eloxováno | signální zelená RAL6032 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 30,38 € | | K1445.6000186 | černá | eloxováno | signální zelená RAL6032 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 32,15 € | | K1445.1800187 | černá | eloxováno | modrá RAL5017 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 25,69 € | | K1445.2000187 | černá | eloxováno | modrá RAL5017 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 26,10 € | | K1445.2500187 | černá | eloxováno | modrá RAL5017 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 26,79 € | | K1445.3000187 | černá | eloxováno | modrá RAL5017 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 27,40 € | | K1445.3500187 | černá | eloxováno | modrá RAL5017 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 28,13 € | | K1445.4000187 | černá | eloxováno | modrá RAL5017 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 28,77 € | | K1445.5000187 | černá | eloxováno | modrá RAL5017 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 30,38 € | | K1445.6000187 | černá | eloxováno | modrá RAL5017 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 32,15 € | | K1445.180031 | natur | eloxováno | tmavošedá RAL 7021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 25,69 € | | K1445.200031 | natur | eloxováno | tmavošedá RAL 7021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 26,10 € | | K1445.250031 | natur | eloxováno | tmavošedá RAL 7021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 26,79 € | | K1445.300031 | natur | eloxováno | tmavošedá RAL 7021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 27,40 € | | K1445.350031 | natur | eloxováno | tmavošedá RAL 7021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 28,13 € | | K1445.400031 | natur | eloxováno | tmavošedá RAL 7021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 28,77 € | | K1445.500031 | natur | eloxováno | tmavošedá RAL 7021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 30,38 € | | K1445.600031 | natur | eloxováno | tmavošedá RAL 7021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 32,15 € | | K1445.180032 | natur | eloxováno | oranžová RAL 2004 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 25,69 € | | K1445.200032 | natur | eloxováno | oranžová RAL 2004 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 26,10 € | | K1445.250032 | natur | eloxováno | oranžová RAL 2004 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 26,79 € | | K1445.300032 | natur | eloxováno | oranžová RAL 2004 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 27,40 € | | K1445.350032 | natur | eloxováno | oranžová RAL 2004 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 28,13 € | | K1445.400032 | natur | eloxováno | oranžová RAL 2004 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 28,77 € | | K1445.500032 | natur | eloxováno | oranžová RAL 2004 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 30,38 € | | K1445.600032 | natur | eloxováno | oranžová RAL 2004 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 32,15 € | | K1445.1800316 | natur | eloxováno | řepkově žlutá RAL 1021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 25,69 € | | K1445.2000316 | natur | eloxováno | řepkově žlutá RAL 1021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 26,10 € | | K1445.2500316 | natur | eloxováno | řepkově žlutá RAL 1021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 26,79 € | | K1445.3000316 | natur | eloxováno | řepkově žlutá RAL 1021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 27,40 € | | K1445.3500316 | natur | eloxováno | řepkově žlutá RAL 1021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 28,13 € | | K1445.4000316 | natur | eloxováno | řepkově žlutá RAL 1021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 28,77 € | | K1445.5000316 | natur | eloxováno | řepkově žlutá RAL 1021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 30,38 € | | K1445.6000316 | natur | eloxováno | řepkově žlutá RAL 1021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 32,15 € | | K1445.1800384 | natur | eloxováno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 25,69 € | | K1445.2000384 | natur | eloxováno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 26,10 € | | K1445.2500384 | natur | eloxováno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 26,79 € | | K1445.3000384 | natur | eloxováno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 27,40 € | | K1445.3500384 | natur | eloxováno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 28,13 € | | K1445.4000384 | natur | eloxováno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 28,77 € | | K1445.5000384 | natur | eloxováno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 30,38 € | | K1445.6000384 | natur | eloxováno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 32,15 € | | K1445.1800386 | natur | eloxováno | signální zelená RAL6032 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 25,69 € | | K1445.2000386 | natur | eloxováno | signální zelená RAL6032 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 26,10 € | | K1445.2500386 | natur | eloxováno | signální zelená RAL6032 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 26,79 € | | K1445.3000386 | natur | eloxováno | signální zelená RAL6032 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 27,40 € | | K1445.3500386 | natur | eloxováno | signální zelená RAL6032 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 28,13 € | | K1445.4000386 | natur | eloxováno | signální zelená RAL6032 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 28,77 € | | K1445.5000386 | natur | eloxováno | signální zelená RAL6032 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 30,38 € | | K1445.6000386 | natur | eloxováno | signální zelená RAL6032 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 32,15 € | | K1445.1800387 | natur | eloxováno | modrá RAL5017 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 25,69 € | | K1445.2000387 | natur | eloxováno | modrá RAL5017 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 26,10 € | | K1445.2500387 | natur | eloxováno | modrá RAL5017 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 26,79 € | | K1445.3000387 | natur | eloxováno | modrá RAL5017 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 27,40 € | | K1445.3500387 | natur | eloxováno | modrá RAL5017 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 28,13 € | | K1445.4000387 | natur | eloxováno | modrá RAL5017 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 28,77 € | | K1445.5000387 | natur | eloxováno | modrá RAL5017 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 30,38 € | | K1445.6000387 | natur | eloxováno | modrá RAL5017 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 32,15 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|