Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1365_SCH Závěrné podložky 142 kB
 Ceník - Třmenová madla, trubková madla, misková madla 521 kB

Výkresy

Závěrné podložky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

pro
šrouby
D2

D3D4D5HH1H2R2R3CADPřís.CenaObjednat
K1365.05M513,51885,263,50,71,50,6 na požádání
K1365.06M615,722,3106,284,80,71,50,75 na požádání
K1365.08M82026,6128,2106,7120,9 na požádání
K1365.10M1024,3351610,2127121,2 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33