Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliníkový profil EN AW-6060.Provedení: Hliníkový profil matově eloxovaný.Upozornění:Profilovaná madla jsou dodávána s vnitřním závitem M6 nebo s průchozím otvorem pro šroub M5 pro boční montáž.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0234_B Profilovaná madla, provedení B 119 kB
 Ceník - Třmenová madla, trubková madla, misková madla 521 kB

Výkresy

Profilovaná madla, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníBarva
základního tělesa
ADHLTNosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
K0234.086051Bčerně eloxováno865,55910650500 na požádání
K0234.100051Bčerně eloxováno1005,55912050500 na požádání
K0234.120051Bčerně eloxováno1205,55914050500 na požádání
K0234.086053Bpřírodně eloxováno865,55910650500 na požádání
K0234.100053Bpřírodně eloxováno1005,55912050500 na požádání
K0234.120053Bpřírodně eloxováno1205,55914050500 na požádání

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33